Wprowadzenie
 
 
 
 
 
 
SiteLogo

Zapobieganie parowaniu luster - piękne odbicie

Ogrzewanie luster systemem grzewczym DEVI™ całkowicie usuwa problem zaparowanych luster, pojawiający się szczególnie w małych łazienkach pozbawionych dobrego obiegu powietrza. Nasze rozwiązanie polega na zainstalowaniu pod lustrem elektrycznej maty / folii grzejnej DEVI™, która jest załączana wraz z oświetleniem i wentylatorem przewietrzającym łazienkę. Dodatkowa moc wymagana do ogrzewania lustra wynosi ok. 60 W (tyle co typowa żarówka) i konieczna jest tylko podczas pobytu w łazience.
Renowacja

Renowacja

Jeśli zamierzamy wymienić terakotę w mieszkaniu nie należy zapomnieć o rozwiązaniu gwarantującym, że nowa podłoga będzie nie tylko estetyczna i funkcjonalna ale również ciepła!
Ogrzewanie bezpośrednie

Ogrzewanie bezpośrednie

Ogrzewanie podłogowe DEVI w wariancie bezpośrednim jesy najczęściej używane w nowo budowanych  domach lub -  w przypadku  renowacji – podczas większych projektów budowlanych. W obu sytuacjach wykonywana jest całkowicie nowa konstrukcja podłogi. System bezpośredni składa się z kabli grzejnych deviflex oraz termostatów devireg. Może on służyć jako wyłaczne ogrzewanie domu  lub tez tylko jako wspomaganie systemu tradycyjnego c.o. w celu podniesienia komfortu cieplnego np. w łazience.
Ogrzewanie akumulacyjne

Ogrzewanie akumulacyjne

Trzy metry kwadratowe podłogi w łazience czy  kościół o  powierzchni ponad 400m²?
Ogrzewanie podłóg na legarach

Ogrzewanie podłóg na legarach

Drewno jest materiałem zmieniającym swoje wymiary wraz z temperaturą. Właściwość ta wymaga od systemu grzewczego aby przekazywał ciepło do pomieszczenia w sposób kontrolowany i subtelny. Dodatkowo producenci podłóg drewnianych określają maksymalną temperaturę podłogi (27ºC), której nie należy przekraczać.