Na nową budowę
 
 
 
 
 
 
SiteLogo
DEVI Łatwe do zainstalowania maty grzejne

Czyste i proste rozwiązanie

Myśl o zrywaniu podłóg i robotnikach kręcących się po domu dla wielu ludzi jest wystarczającym powodem do natychmiastowej rezygnacji z marzeń o ciepłych stopach na ciepłej, ogrzewanej podłodze.
Dzisiaj nie trzeba już drżeć na myśl o zakładaniu ogrzewania podłogowego.

Wyobraź sobie, że możesz mieć ciepłą podłogę bez konieczności znoszenia trudów, uciążliwości i kosztów związanych ze zrywaniem starych podłóg.

Grubość jedynie od  2.3 mm do 4 mm

W zależności od typu mata Devimat™ ma grubość jedynie 2.3 mm do 4 mm.

Dzięki temu można ją bez problemu układać bezpośrednio na istniejącej, starej podłodze, niezależnie od tego, czy jest ona wykonana z betonu, drewna, starych płytek ceramicznych lub lastryko bez konieczności niszczenia istniejącej konstrukcji podłogowej.

Mata Devimat™ jest instalowana w granicach grubości warstwy kleju do płytek ceramicznych i dzięki temu nie podnosi znacząco poziomu podłogi. Nie powinno więc być problemów ze skracaniem drzwi czy podnoszeniem listew przypodłogowych.    

Pamiętaj jednak, że samo podłączenie maty do instalacji elektrycznej powinno być wykonane przez osobę uprawnioną.