Na nową budowę
 
 
 
 
 
 
SiteLogo

Do każdego rodzaju podłogi

Systemy ogrzewania podłogowego DEVI działają efektywnie pod wszelkiego rodzaju powierzchniami podłogowymi: płytkami ceramicznymi, naturalnym kamieniem, płytami marmurowymi, lastrykiem, drewnianymi parkietami, podłogami laminowanymi czy klepką drewnianą, wszelkimi rodzajami wykładzin dywanowych, linoleum itp.

Dzięki skutecznym termostatom DEVI możesz uzyskać przyjemną pokojową temperaturę i cieszyć się przyjemną, ciepłą podłogą niezależnie od materiału, z jakiego została ona zbudowana.

Płytki ceramiczne, kamień naturalny, podłogi z lastryka

Płytki ceramiczne, podłogi marmurowe, granitowe i lastrykowe są ładne, łatwe w konserwacji i praktycznie niezniszczalne. Wiele zalet takich podłóg przemawia za ich wyborem.

Jednak nieogrzewane podłogi kamienne dają uczucie nieprzyjemnego chłodu bosym stopom i to niezależnie od tego czy jest zima, czy lato.

Z drugiej strony chłodne kamienne podłogi można doskonale ocieplić, stosując elektryczne ogrzewanie podłogowe DEVI. Nasze kable czy maty grzejne umieszczone bezpośrednio pod kamienną podłogą zapewniają ciepło stopom i przyjemną temperaturę w całym pomieszczeniu.
>Więcej

Parkiety, laminaty i klepki

Drewno to naturalny materiał, który rozszerza się lub kurczy w zależności od temperatury. To wymaga od podłogowego systemu ogrzewania delikatnego i równomiernego rozprowadzania ciepła w kontrolowany sposób.

Precyzyjna kontrola temperatury
Termostat elektroniczny Devireg™ z czujnikami podłogowymi to doskonały wybór w przypadku podłóg drewnianych. Daje on pewność, że temperatura w konstrukcji podłogowej jest zawsze w granicach poziomu tolerancji zalecanej przez producenta podłóg drewnianych.

>Więcej

Linoleum

Linoleum to praktyczny produkt naturalny świetnie nadający się do domu. Wielu ludzi decyduje się na podłogi z linoleum, ponieważ jest ono łatwe do utrzymania w czystości, przyjazne dla alergików i tłumi hałasy.

Linoleum można stosować z ogrzewaniem podłogowym.

Maksymalna temperatura podłogi to 27°C
Podłogi z linoleum to produkt naturalny, co oznacza, że należy się z nimi obchodzić w taki sam sposób, jak przy zakładaniu ogrzewania podłogowego w przypadku podłóg drewnianych.

Kable czy maty grzewcze należy pokryć warstwą zaprawy do płytek ceramicznych lub samopoziomującą  masą podłogową o grubości co najmniej 6 mm. To zapewnia optymalne rozprowadzenie ciepła na całej powierzchni podłogi.
>Więcej

Wykładzina dywanowa

Wykładzina dywanowa kładziona od ściany do ściany jest ciepła sama w sobie. Jednak dywanową podłogę również można podgrzewać stosując podpodłogowe ogrzewanie DEVI.

Kable lub maty grzejne muszą jednak być pokryte warstwą zaprawy do płytek ceramicznych lub podłogową masą samopoziomującą o grubości co najmniej 6 mm. To zapewnia równomierną dystrybucję ciepła na całej powierzchni podłogi.

Dywany dają efekt izolacji cieplnej
Dywany dają niewielki efekt izolacji cieplnej przy ogrzewaniu podłogowym. Oznacza to, że ogrzewanie podłogowe zainstalowane pod grubym, wełnianym dywanem będzie nieco wolniej reagować na zmiany temperatury w pokoju.
>Więcej