Na nową budowę
 
 
 
 
 
 
SiteLogo
Z systemem ogrzewania elektrycznego DEVI koszty są dużo niższe w porównaniu z innymi systemami ogrzewania

Dlaczego ogrzewanie elektryczne?

Elektryczne ogrzewanie podłogowe jest tańsze w instalacji w porównaniu do ogrzewania przy pomocy ciepłej wody czy powietrza, zwłaszcza w przypadku mniejszych czy energooszczędnych domów. Elektryczność jest zawsze dostępna, trzeba jedynie określić potrzebną wielkość dostaw, podczas gdy inne systemy grzewcze potrzebują dodatkowych, oddzielnych dostaw dla urządzeń grzewczych takich jak piece na ropę lub gaz, lokalne kotłownie czy pompy cieplne.

Podczas gdy większość systemów grzewczych ma wydajność niższą niż 100%, to ogrzewanie elektryczne jest wydajne w 100%. Oznacza to, że nie zużywasz więcej energii, niż jest potrzebne do tego, by Twój dom był komfortowo ogrzany.

Termostaty czasowe Devireg dodatkowo pomagają Ci w oszczędzaniu energii bez utraty poczucia komfortu cieplnego. Jest to szczególnie ważne przy akumulowaniu ciepła przy wykorzystaniu niższych taryf lub gdy obniżasz temperaturę, gdy jesteś w pracy lub na noc.

Niskie koszty obsługi

Przy ogrzewaniu elektrycznym DEVI koszty serwisowe są bardzo niskie w porównaniu do wszelkich innych typów ogrzewania.

Kable grzewcze DEVI są bardzo długo sprawne i mają gwarancję, a poza przekaźnikiem w termostacie nie ma innych wymiennych części takich jak pompy, zawory czy kompresory i dzięki temu system jest bezobsługowy.