Do ogrzewania podłogowego na skróty
Dzięki Devidry™ osiągnięcie dużego komfortu charakterystycznego dla elektrycznego ogrzewania podłogowego stało się jeszcze łatwiejsze. Nazywamy to Systemem Klik (Click System), bo maty Devidry™ po prostu łączą się jedna z drugą i nie wymagają warstwy zaprawy wypełniającej pomiędzy źródłem ciepła a podłogą.
Devidry™ jest wykonana z miękkich i elastycznych materiałów, które można z łatwością rozkładać i dostosowywać do wymiarów każdego pomieszczenia. Kiedy podłoga jest już pokryta, łatwo jest połączyć ze sobą kliknięciem metrowej szerokości elementy i podłączyć Devidry™ do jednego z dwóch rodzajów zestawów termostatów, wybranego przez Ciebie. I to jest wszystko, czego wymaga instalacja ogrzewania podpodłogowego.
Teraz wszystko jest już gotowe do położenia np. nowej podłogi drewnianej, po czym możesz wraz z całą rodziną cieszyć się komfortem ciepłych stóp.