Na remont
 
 
 
 
 
 
SiteLogo
DEVI Czyste i proste rozwiązanie

Czyste i proste rozwiązanie

Myśl o zrywaniu podłóg i robotnikach kręcących się po domu dla wielu ludzi jest wystarczającym powodem do natychmiastowej rezygnacji z marzeń o ciepłych stopach na ciepłej, ogrzewanej podłodze.
Dzisiaj nie trzeba już drżeć na myśl o zakładaniu ogrzewania podłogowego.

Wyobraź sobie, że możesz mieć ciepłą podłogę bez konieczności znoszenia trudów, uciążliwości i kosztów związanych ze zrywaniem starych podłóg.

Grubość jedynie od  2.3 mm do 4 mm

W zależności od typu mata Devimat™ ma grubość jedynie 2.3 mm do 4 mm.

Dzięki temu można ją bez problemu układać bezpośrednio na istniejącej, starej podłodze, niezależnie od tego, czy jest ona wykonana z betonu, drewna, starych płytek ceramicznych lub lastryko bez konieczności niszczenia istniejącej konstrukcji podłogowej.

Mata Devimat™ jest instalowana w granicach grubości warstwy kleju do płytek ceramicznych i dzięki temu nie podnosi znacząco poziomu podłogi. Nie powinno więc być problemów ze skracaniem drzwi czy podnoszeniem listew przypodłogowych.