Na remont
 
 
 
 
 
 
SiteLogo

W dowolnym pomieszczeniu w Twoim domu

Niezależnie od tego, czy Twoje wymagania co do ogrzewania są duże czy małe, elektryczne podłogowe systemy grzewcze DEVI zapewniają wydajne i komfortowe ciepło.

Łatwo sie przekonasz, że podłogowe systemy grzewcze DEVI są odpowiednie i optymalnie dostosowane do wszelkich możliwych zastosowań.

Nasze podłogowe systemy grzewcze są niewidoczne, co stwarza nowe możliwości dla meblowania i projektowania wnętrz bez konieczności brania pod uwagę zajmujących sporą przestrzeń grzejników.

Łazienka

Marzysz o ekskluzywnej łazience, zarówno wygodnej, jak i stylowej? Z inteligentnym systemem grzewczym DEVI możesz spełnić swoje marzenia nie nadwyrężając swoich finansów.

Stosując elektryczne ogrzewanie podłogowe pozbędziesz się grzejników i widocznych rur, dzięki czemu będziesz mógł urządzić łazienkę tak, jak zechcesz.

Będziesz mógł zaprojektować całkowicie nową łazienkę dysponując dodatkową  wolną powierzchnią, co jest bardzo istotne zwłaszcza w niewielkich pomieszczeniach.

Elastyczny system ogrzewania podłogowego daje poczucie pełnego komfortu i właśnie dlatego wiele osób wybiera elektryczne ogrzewanie podłogowe DEVI.
>Więcej

Kuchnia

Marzysz o ładnej, przytulnej kuchni? Większość rodzin spędza mnóstwo czasu właśnie w kuchni i dlatego odpowiednia podłoga w tym pomieszczeniu jest bardzo ważna dla samopoczucia jej członków.

Ogrzewanie podłogowe jest świetnie przystosowane do kuchennych podłóg, ponieważ dostarcza przyjemnego ciepła, które jest dyskretnie ukryte pod ich powierzchnią.

Możesz urządzić to pomieszczenie tak, jak chcesz bez martwienia się o to, gdzie umieścić grzejniki czy jak zamaskować szpecące rury.
>Więcej

Salon

Salon jest przeznaczony do wypoczynku i relaksu 
Salon jest przeznaczony do odpoczynku po męczącym dniu. Być może w towarzystwie rodziny czy przyjaciół. Być może w samotności przy lekturze dobrej książki czy oglądaniu telewizji. A może lubisz bawić się ze swoimi  dziećmi na podłodze ? Wszystkie te czynności stawiają pewne wymagania systemowi ogrzewania.

Umieszczone pod podłogą ogrzewanie jest zawsze pod ręką
Kiedy chcesz odpocząć, system grzewczy w Twoim salonie zapewni Ci komfortową temperaturę – ani zbyt wysoką, ani zbyt niską. Ciepło musi być dostarczane przede wszystkim do pokoju, z którego korzysta rodzina.

W salonie siedzisz raczej nieruchomo i dość blisko podłogi i właśnie dlatego system ogrzewania podłogowego DEVI jest idealnym wyborem. Zapewnia przyjemne ciepło na poziomie podłogi i komfortową temperaturę na poziomie siedziska.
>Więcej

Bawialnia i sypialnia

Pokój dziecka to pokój do zabawy, gdzie dzieciaki mogą bawić się na podłodze, czytać książki i cieszyć się zdrowym snem. Takie pomieszczenia mają jednak pewne wyjątkowe wymagania co do ogrzewania.

Z jednej strony pokój dziecinny musi być przyjemnie ciepły w ciągu dnia, by zachęcać do przebywania w nim. Z drugiej strony wieczorem i w nocy musi być odpowiednio chłodny, by ułatwiać zdrowy, głęboki sen.

Zaawansowane systemy grzewcze DEVI umożliwiają łatwe i proste sterowanie oraz optymalizacje temperatury w pokoju dziecinnym.
>Więcej

Pomieszczenia gospodarcze

Pomieszczenia gospodarcze i hole otrzymują wraz z elektrycznym ogrzewaniem podpodłogowym znacznie więcej niż tylko przyjemnie ciepłą podłogę.

W takich pomieszczeniach ogrzewanie pod podłogą pomaga osuszać podłogę. Jest szczególnie przydatne zimą, gdy do domu wnosimy na butach mokry śnieg i brud.

Ciepła podłoga pomaga utrzymać powierzchnię wolną od mokrego śniegu i wody oraz ułatwia jej utrzymanie w czystości. Ciepła podłoga pomaga też osuszyć mokre buty i kozaczki, dzięki czemu stają się one suche, ciepłe i miło je zakładać na nogi.   Z tego punktu widzenia ogrzewanie podłogowe to skuteczny środek zapobiegający przeziębieniom.
>Więcej