Na remont
 
 
 
 
 
 
SiteLogo
DEVI Metody ogrzewania

Metody ogrzewania

Sposoby ogrzewania

Zanim zainstalujesz ogrzewanie podłogowe musisz zastanowić się, jaki sposób ogrzewania jest odpowiedni dla Twoich potrzeb.

Istnieją różne sposoby ogrzewania:

1) Ogrzewanie bezpośrednie, w którym kable lub maty grzewcze są umieszczone blisko powierzchni podłogi. System ogrzewania bezpośredniego może być zainstalowany jako:

a) Ogrzewanie całkowite (zwane też podstawowym) – ogrzewanie podłogowe jest jedynym źródłem ciepła.System ogrzewania podłogowego DEVI jest skutecznym systemem grzewczym mogącym bez problemu ogrzać Twój dom, będąc jedynym źródłem ciepła.

b) Ogrzewanie komfortowe (zwane też ogrzewaniem uzupełniającym) – ogrzewanie podłogowe jest dodatkiem do innych źródeł ciepła, np. grzejników, kominkówOgrzewanie podłogowe DEVI sprawia, że podłoga jest przyjemnie ciepła. Można je instalować we wszystkich typach podłóg i pokryć podłogowych.

2) Akumulacja/przechowywanie/pół-przechowywanie ma miejsce wtedy, gdy ogrzewanie podłogowe do maksimum wykorzystuje okresy niskich taryf

Akumulacyjne systemy grzewcze DEVI są zaprojektowane do użytku na parterze domów, w których istnieje możliwość pełnego korzystania z niższych taryf opłat za energię (tzw. taryf nocnych).

Kable grzewcze są zatopione w grubej warstwie betonu, który akumuluje ciepło wytwarzane w czasie, gdy taryfy opłat za energię są niższe (w czasie tzw. taryf nocnych).