Ogrzewanie zewnętrzne
 
 
 
 
 
 
SiteLogo
DEVI Systemy przeciwoblodzeniowe na obszarach ziemi

Bezpieczne podjazdy

Bezpieczny spacer i bezpieczna jazda samochodem w zimie!

System odladzania DEVI działa w pełni automatycznie. Automatycznie rejestruje potrzebujące oczyszczenia powierzchnie, a następnie automatycznie włącza i wyłącza ogrzewanie w miarę potrzeb.

Cała powierzchnia jest utrzymywana w stanie wolnym od śniegu i lodu, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania soli i odwalania śniegu, przy czym unikamy też uszkodzeń powodowanych przez mróz.

Efektywne sterowanie ogrzewaniem zapewnia oszczędność systemu
Termostaty i czujniki Devireg™ zapewniają zużycie jedynie absolutnego minimum energii koniecznej do uzyskania optymalnych rezultatów.

Koszty montażu i utrzymania systemu odladzania DEVI są niskie, gdy weźmie się pod uwagę jego zalety np. brak konieczności szuflowania śniegu i używania soli czy środków chemicznych.

Co więcej, oszczędza się na kosztach ewentualnych napraw uszkodzeń powodowanych przez zalegający śnieg, lód i stosowanie soli.

Do stosowania na większości powierzchni

System DEVI można stosować do większości typowych powierzchni takich jak asfalt, beton i płytki ceramiczne.

Najczęściej system odladzania DEVI stosuje się na miejscach parkingowych, jezdniach, chodnikach, schodach zewnętrznych itp.

Jakie produkty wybrać:
Polecamy Deviflex™ DTCE-30 lub Devimat™ DTCE-30 sterowane przez termostat Devireg™ 850/ 610/ 330/ lub 316 w zależności od wielkości i rodzaju instalacji. Wybór instalacji powinien zależeć od miejscowych warunków pogodowych.