Ogrzewanie zewnętrzne
 
 
 
 
 
 
SiteLogo
DEVI Ochrona przed zamarzaniem dachów i rynien

Bezpieczne dachy i rynny

Starsze budynki to oczywiste ofiary lodu i śniegu niszczących elewacje, dachy, rury odpływowe i rynny.

Stare dachy często są słabo ocieplone lub wsparte na niewystarczającej konstrukcji i to właśnie pozwala wodzie dostawać się do wnętrza budynku. Gdy zimą chwyta mróz, szkody są nieuniknione.

DEVI oferuje zaawansowane technicznie rozwiązania grzewcze do skutecznej walki z lodem i śniegiem
System odladzający  DEVI na dachy składa się z kabla grzewczego, elektronicznego termostatu i akcesoriów instalacyjnych.

System ten można montować praktycznie na każdym rodzaju konstrukcji dachowej.

Szeroka gama produktów DEVI zapewnia możliwość stosowania systemu na dachach blaszanych, krytych dachówką bitumiczną, dachówką ceramiczną czy wysypanych żwirem. 

W zależności ot tego, gdzie występuje problem system DEVI można zamontować na skraju dachu, rurach odpływowych, rynnach pionowych i poziomych i koszach dachu.

Rozsądna inwestycja

System odladzający DEVI to inwestycja w wygodę i bezpieczeństwo, uwalniająca od troski o nieoczekiwane uszkodzenia budynku i bezpieczeństwo kierowców i pieszych.

Dodatkowo system grzewczy to finansowo rozsądna inwestycja, ponieważ renowacja czy naprawy dachu, rur odpływowych czy rynien po ostrej zimie są zawsze kosztowne. Koszt systemu odladzającego jest zbliżony do kosztów napraw uszkodzeń wywołanych przez jedną ostrą zimę, więc szybki zwrot kosztów inwestycji jest właściwie zagwarantowany.


Jakie produkty wybrać:
Wybór kabli, termostatu i czujników do pewnego stopnia zależy od wielkości, rodzaju i konstrukcji dachu oraz wymagań instalacyjnych. Zasadniczo polecamy stosowanie Deviflex™ DTCE-20/30 lub Devi-Iceguard-18.

Jeśli chodzi o termostaty, polecamy Devireg™ 316 z czujnikiem zewnętrznym na mniejsze dachy i rynny, natomiast na większe dachy i rynny polecamy Devireg™ 850, zawierający kombinowany czujnik wilgotności i temperatury.  Czujniki używane na dachach i rynnach to czujniki temperatury zewnętrznej, czujniki wilgotności do rynien dachowych i czujniki przewodowe w zależności od rodzaju potrzebnej instalacji.