|
|
|
|
|
|
|
Termostat Devireg™ 316
|
|
|
Elektroniczny termostat z możliwością pracy jako termostat różnicowy, z regulacją histerezy. Posiada funkcję obniżenia temperatury, z płynną regulacją w zakrese: 0°C - 8°C (opcjonalnie w połączeniu z dodatkowym, zewnętrznym zegarem).
Montaż: szyna typu DIN
Zastosowanie: sterowanie instalacjami ogrzewania podłogowego, przeciwoblodzeniowymi oraz specjalnymi.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Termostaty Devireg™ serii 330
|
|
|
Elektroniczny termostat dostępny w pięciu zakresach temperatur. Istnieje możliwość wykorzystania termostatu do sterowania ogrzewaniem lub wentylacją. Dodatkowa funkcja obniżenia temperatury o 5°C – tylko dla wersji podanych w poniższej tabeli (opcjonalnie w połączeniu z dodatkowym, zewnętrznym zegarem).
Montaż: szyna typu DIN
Zastosowanie: sterowanie instalacjami ogrzewania podłogowego, przeciwoblodzeniowymi oraz specjalnymi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Termostat Devireg™ 610
|
|
|
Elektroniczny termostat z wyłącznikiem. Sprzedawany jest razem z powietrznym, hermetycznym (IP 44) czujnikiem temperatury, który można zamontować w zespole z termostatem (możliwość połączenia obudowy termostatu i czujnika przy pomocy dławika stanowiącego komplet zestawu).
Montaż: natynkowy, podtynkowy, na rurze
Zastosowanie: sterowanie instalacjami ogrzewania podłogowego, przeciwoblodzeniowymi oraz specjalnymi.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Termostat Devireg™ 850 III
|
|
|
Elektroniczny sterownik mikroprocesorowy Devireg™ 850, przeznaczony do sterowania systemami przeciwoblodzeniowymi. Zasilany jest osobnym zasilaczem 24 V. W zależności od typu instalacji sterownik może współpracować z czterema czujnikami gruntowymi lub rynnowymi. Powierzchnia pomiarowa czujników jest ogrzewana wbudowaną grzałką włączaną przez sterownik, w przypadku wystąpienia niskich temperatur. Termostat posiada w pełni cyfrowy system komunikacji pomiędzy jednostką centralną a czujnikami, a także unikalną możliwość jednoczesnego sterowania dwoma systemami grzewczymi: rynnowym i gruntowym lub dwiema strefami w jednym z systemów.
Montaż: szyna typu DIN
Zastosowanie: sterowanie gruntowymi bądź rynnowymi instalacjami przeciwoblodzeniowymi.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|