Produkty
 
 
 
 
 
 
SiteLogo

Termostaty do sterowania podłogowym ogrzewaniem elektrycznym

Devilink™

Bezprzewodowy system sterowania Devilink™

Nowoczesny system sterowania instalacjami ogrzewania podłogowego. System składa się z centralnego panelu sterującego Devilink™ CC oraz regulatorów Devilink™ FT i Devilink™ RS, zainstalowanych w poszczególnych pomieszczeniach. Devilink™ FT pełni także funkcję modułu zasilającego maty / kable grzejne.

Zastosowanie:
sterowanie instalacjami wewnętrznego ogrzewania podłogowego
Devireg™ serii 130

Termostaty Devireg™ serii 130

Elektroniczne termostaty z wyłącznikiem, dostępne w dwóch wersjach:
Devireg™ 130 – z podłogowym czujnikiem temperatury
Devireg™ 132 – z dwoma czujnikami: powietrznym (wbudowany) i podłogowym.

Montaż:
natynkowy

Zastosowanie:
sterowanie instalacjami wewnętrznego ogrzewania podłogowego
Devireg™ 316

Termostat Devireg™ 316

Elektroniczny termostat z możliwością pracy jako termostat różnicowy, z regulacją histerezy. Posiada funkcję obniżenia temperatury, z płynną regulacją w zakrese: 0°C - 8°C (opcjonalnie w połączeniu z dodatkowym, zewnętrznym zegarem).

Montaż:
szyna typu DIN

Zastosowanie:

sterowanie instalacjami ogrzewania podłogowego, przeciwoblodzeniowymi oraz specjalnymi.
Devireg™ serii 330

Termostaty Devireg™ serii 330

Elektroniczny termostat, dostępny w pięciu zakresach temperatur. Istnieje możliwość wykorzystania termostatu do sterowania ogrzewaniem lub wentylacją. Dodatkowa funkcja obniżenia temperatury o 5°C – tylko dla wersji podanych w poniższej tabeli (opcjonalnie w połączeniu z dodatkowym, zewnętrznym zegarem).

Montaż:
szyna typu DIN

Zastosowanie:
sterowanie instalacjami ogrzewania podłogowego, przeciwoblodzeniowymi oraz specjalnymi
Devireg™ serii 530

Termostaty Devireg™ serii 530

Elektroniczne termostaty z wyłącznikiem posiadają wbudowaną funkcję ochrony przed zamarzaniem (+5°C) oraz układ kontroli działania czujnika, który wyłącza ogrzewanie w przypadku awarii czujnika temperatury podłogi. Termostaty dostępne są w trzech wersjach:
Devireg™ 530 – z podłogowym czujnikiem temperatury,
Devireg™ 531 – z wbudowanym powietrznym czujnikiem temperatury,
Devireg™ 532 – z dwoma czujnikami: powietrznym (wbudowany) i podłogowym.

Montaż:
podtynkowy

Zastosowanie:
sterowanie instalacjami wewnętrznego ogrzewania podłogowego
Devireg™ 535

Termostat Devireg™ 535

Elektroniczny termostat z wyłącznikiem. Termostat posiada programator z czterema trybami pracy (w tym tygodniowy). Wyposażony jest w dwa czujniki: powietrzny (wbudowany) i podłogowy. Może on współpracować z czujnikiem temperatury podłogi, czujnikiem temperatury powietrza lub z dwoma czujnikami jednocześnie. Termostat może kontrolować temperaturę w wybranych pomieszczeniach lub w całym budynku wyposażonym w elektryczne ogrzewanie podłogowe. Wbudowana jest także funkcja ochrony przed zamarzaniem (+5°C) oraz układ kontroli działania czujnika, który wyłącza ogrzewanie w przypadku awarii czujnika temperatury podłogi.

Montaż:
podtynkowy

Zastosowanie:
sterowanie instalacjami wewnętrznego ogrzewania podłogowego
Devireg™ 550

Devireg™ 550

Elektroniczny regulator temperatury z zegarem i tygodniowym programatorem. Współpracuje z dwoma typami czujników: powietrznym i podłogowym lub z każdym z nich niezależnie. Termostat oferuje wiele dodatkowych funkcji:

  • Możliwość włączenia blokady nastaw
  • Prognozowanie (osiągnięcie wymaganej temperatury o określonej godzinie)
  • Możliwość zaprogramowania 336 nastaw na tydzień
  • Praca w sieci (do 32 jednostek)
  • Współpraca z komputerem PC poprzez interfejs i oprogramowanie Devicom™ PC PRO
  • Podtrzymanie bateryjne – 100 godzin
  • Funkcja adaptacji do warunków termicznych pomieszczenia (możliwość wyłączenia tej funkcji).

Montaż:
podtynkowy

Zastosowanie:
sterowanie instalacjami wewnętrznego ogrzewania podłogowego.