Ogrzewanie lustra
Pożegnaj się z zaparowanym lustrem w łazience!
Wszyscy wiemy, jak irytujące potrafią być zaparowane lustra. Szczególnie w niewielkich łazienkach para zbiera się na nich bardzo szybko.
Istnieje jednak proste, niewidoczne rozwiązanie tego problemu: zainstaluj matę grzejną za lustrem przyklejanym do ściany lub folię grzejną za lustrem wieszanym!
Mata/folia ogrzewa lustro, eliminując skutki różnicy temperatur. Możesz tak podłączyć matę/folię grzejącą lustro, by uruchamiała się w momencie zapalenia światła w łazience. Dzięki temu pożegnasz się z problemem zaparowanego lustra, a mata/folia grzejna zużyje energii elektrycznej tyle, ile standardowa żarówka o mocy 60 W.
Poczucie komfortu ogromne, zużycie energii - niewielkie.