Instalacje krok po kroku
 
 
 
 
 
 
SiteLogo

Jak zainstalować system ogrzewania luster

Ogrzewanie luster jest prostym i niewidocznym sposobem na zapobieganie parowaniu lustra, nawet w najmniejszej łazience.
Montaż maty grzejnej Devimat™ do luster montowanych w ścianie:

Krok 1
Zmierz lustro i zaznacz jego powierzchnię na ścianie.
Krok 2
Zainstaluj elastyczną rurkę plastikową prowadzącą od lustra do najbliższej puszki przyłączeniowej instalacji elektrycznej.
Krok 3
Rozprowadź klej do glazury na zaznaczonej powierzchni. Uwaga! Stosuj klej do glazury nie reagujący z tylną powierzchnią lustra.

Krok 4
Wciśnij matę grzejną w klej i upewnij się, że uzyskana powierzchnia jest płaska, a mata zainstalowana solidnie. Umieść w rurce kable zasilające i przeciągnij je aż do puszki przyłączeniowej.
Krok 5
Lustro montujemy bezpośrednio w kleju, w którym umieszczona jest mata grzejna lub też po jego wyschnięciu przy pomocy bezkwasowego silikonu.
Krok 6
W celu podwyższenia estetyki wykonanej instalacji należy wokół lustra wkleić ramkę z glazury (specjalną lub przycięte na wymiar płytki).





Montaż folii grzejnej Devifoil™ do luster wieszanych:

Krok 1
Dobieramy odpowiedni rozmiar folii i zdejmujemy osłonę z warstwy klejącej.
Krok 2
Przyklejamy folię na odwrocie lustra. 
Krok 3
Ze względów bezpieczeństwa podłączenie dolii do instalacji elektrycznej powinno być wykonane przez elektryka z uprawnieniami.