Produkty
 
 
 
 
 
 
SiteLogo

Termostaty do instalacji zewnętrznych

Devireg™ 316

Termostat Devireg™ 316

Elektroniczny termostat z możliwością pracy jako termostat różnicowy, z regulacją histerezy. Posiada funkcję obniżenia temperatury, z płynną regulacją w zakrese: 0°C - 8°C (opcjonalnie w połączeniu z dodatkowym, zewnętrznym zegarem).

Montaż:
szyna typu DIN

Zastosowanie:
sterowanie instalacjami ogrzewania podłogowego, przeciwoblodzeniowymi oraz specjalnymi.
Devireg™ serii 330

Termostaty Devireg™ serii 330

Elektroniczny termostat dostępny w pięciu zakresach temperatur. Istnieje możliwość wykorzystania termostatu do sterowania ogrzewaniem lub wentylacją. Dodatkowa funkcja obniżenia temperatury o 5°C – tylko dla wersji podanych w poniższej tabeli (opcjonalnie w połączeniu z dodatkowym, zewnętrznym zegarem).

Montaż:
szyna typu DIN

Zastosowanie:
sterowanie instalacjami ogrzewania podłogowego, przeciwoblodzeniowymi oraz specjalnymi
Devireg™ 610

Termostat Devireg™ 610

Elektroniczny termostat z wyłącznikiem. Sprzedawany jest razem z przewodowym czujnikiem temperatury o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne.

Montaż:
natynkowy, podtynkowy, na rurze

Zastosowanie:
sterowanie instalacjami ogrzewania podłogowego, przeciwoblodzeniowymi oraz specjalnymi.
Devireg™ 850

Termostat Devireg™ 850 III

Elektroniczny sterownik mikroprocesorowy Devireg™ 850, przeznaczony do sterowania systemami przeciwoblodzeniowymi. Zasilany jest osobnym zasilaczem 24 V. W zależności od typu instalacji sterownik może współpracować z czterema czujnikami gruntowymi lub rynnowymi. Powierzchnia pomiarowa czujników jest ogrzewana wbudowaną grzałką włączaną przez sterownik, w przypadku wystąpienia niskich temperatur. Termostat posiada w pełni cyfrowy system komunikacji pomiędzy jednostką centralną a czujnikami, a także unikalną możliwość jednoczesnego sterowania dwoma systemami grzewczymi: rynnowym i gruntowym lub dwiema strefami w jednym z systemów.

Montaż:
szyna typu DIN

Zastosowanie:
sterowanie gruntowymi bądź rynnowymi instalacjami przeciwoblodzeniowymi.