Produkty
 
 
 
 
 
 
SiteLogo
DEVI Termostaty Devireg ™ są odpowiednie do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz

Termostaty

Szeroki wybór termostatów Devireg™ to termostaty odpowiednie do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
DEVI Maty grzejne Devimat™ - łatwość instalacji

Maty grzejne

Maty grzejne Devimat™ zostały skonstruowane z myślą o mnogości rozmaitych zastosowań.
Stosowanie mat Devimat™ ułatwia montaż, ponieważ są one samoprzylepne i gotowe do rozkładania na podłodze.
DEVI Kable grzejne Deviflex™ - ogrzewanie podłogowe wewnątrz i ochrona przed zamarzaniem na zewnątrz

Kable grzejne

Kable grzejne Deviflex™ odznaczają się dużą wszechstronnością i zostały wyprodukowane z myślą o różnych zastosowaniach. 

Są odpowiednie zarówno do stosowania w domowym ogrzewaniu podłogowym, jak i zewnętrznym systemie ochrony przed mrozem i lodem i roztapiania śniegu.
DEVI System ogrzewania podłogowego Devidry™: suchy montaż bezpośrednio pod drewnianą podłogą lub dywanem - szybki, łatwy i prosty w instalacji

Elementy do suchego montażu

Devidry ™ to idealne ogrzewanie podłogowe na remonty i dla majsterkowiczów.

Devidry ™ zastępuje normalny podkład pianki do podłóg drewnianych, więc ogrzewanie podłogowe można zainstalować za jednym zamachem - sucha instalacja pod drewnianą podłogą i dywanem.

Jest szybka i łatwa w instalacji i może być wykonana przez kogokolwiek.
DEVI Oprogramowania

Oprogramowania

DEVI Ogrzewanie luster

Ogrzewanie luster

Niezaparowane lustra w łazience zapewnią folie grzejne Devifoil™ oraz maty grzejne Devimat™ DSVF.
Akcesoria do produktów DEVI

Akcesoria