Produkty
 
 
 
 
 
 
SiteLogo

Macie Państwo szansę korzystać z tego, co najlepsze z dwóch światów naszych firm

Przodujący w świecie producent kabli grzejnych łączy siły z wiodącym światowym twórcą technologii kabli samoograniczających, zapewniając przemysłową jakość i wydajność dla każdego zastosowania.

Partnerstwo DEVI i Thermon daje wyraźną przewagę konkurencyjną:
dostęp do najlepszych kabli samoograniczających na świecie dzięki największej sieci sprzedaży i obsługi technicznej, jaka w ogóle istnieje. Niezależnie od Państwa wymagań, z nami zawsze znajdziecie Państwo właściwe rozwiązanie.
Niesłychana elastyczność w stosowaniu w pełni zintegrowanych rozwiązań
Naszym celem od zawsze było oferowanie możliwie najbardziej elastycznych
zastosowań. Oznacza to podzespoły najwyższej jakości oraz bardzo rozbudowaną sieć dostaw i wsparcia technicznego. Postanowiliśmy sformalizować nasze stosunki z firmą Thermon, łącząc tym samym dwóch światowych ekspertów w swoich dziedzinach. Dzięki temu zapewniamy niezrównane połączenie najnowszej technologii i znakomitych rozwiązań.

Jakość, niezawodność i obsługa
Szeroka wiedza firmy Thermon o najlepszych technologiach przewodników polimerowych odzwierciedlona jest jej wiodącą pozycją na rynku przemysłowym kabli samoograniczających się (a rynek ten jest regulowany przez surowe przepisy). Wiedza ta zwiększy normy jakości i obsługi firmy DEVI, dając niezwykle niezawodne, proste w montażu rozwiązania w zakresie kabli samoograniczających.

Firmy DEVI i Thermon od zawsze działały z myślą o tworzeniu najskuteczniejszych rozwiązań. Oznacza to, że analizujemy Państwa projekty jako całe procesy o określonym celu, a nie jako wykaz podzespołów. Dzięki temu jesteśmy w stanie przedstawić najlepsze rozwiązanie dla każdego możliwego wyzwania.

Mając wybór między dwoma różnymi rodzajami grzejnych kabli samoograniczających, a także dwoma technologiami ich połączeń, możecie Państwo oszczędnie tworzyć idealne rozwiązania dla Państwa projektów.

........................................................................................................................................................

Ogrzewanie przewodów: DEVI-Pipeguard™

DEVI-Pipeguard™ oferujemy w trzech modelach: 10, 25 i 33W. Jest to równoległy grzejny kabel samoograniczający, który służy przede wszystkim do ochrony przeciwzamarzaniowej i utrzymywania stałej temperatury przewodów rurowych.

Ogrzewanie dachowe i rynnowe: DEVI-Iceguard™

DEVI-Iceguard™ jest równoległym grzejnym kablem samoograniczającym przeznaczonym do topienia śniegu i lodu na dachach, rynnach i rurach spustowych.

Zestawy podłączeniewe

Zestaw złączy DEVI obejmuje podzespoły umożliwiające wykonanie instalacji zgodnie z każdą możliwą specyfikacją, niezależnie od jej wielkości i złożoności.