Wprowadzenie
 
 
 
 
 
 
SiteLogo
Instalacje przeciwoblodzeniowe

Dworzec Kolejowy w Sosnowcu

Typ Instalacji
Ogrzewanie ciągów komunikacyjnych oraz ochrona przeciwoblodzeniowa

Inwestor
Urząd Miejski

Data realizacji
2000 r.

Moc zainstalowana
instalacja przeciwoblodzeniowa 200 KW
ogrzewanie podłogowe 270 m²

Powierzchnia ogrzewana
2700 m²

Powierzchnia ochraniana
900 m²

Typ kabla
Deviflex™ DSIG-20 230V
Deviflex™ DTIP-18 230V

Sterowanie
Devireg™ 330
Devireg™ 810+
2 czujniki gruntowe