Hipermarket Carrefour Gdańsk
Typ Instalacji
Ochrona przeciwoblodzeniowa estakad i zjazdów do parkingu
Inwestor
Carrefour Polska
Data realizacji
2002 r.
Moc zainstalowana
432 KW
Powierzchnia ochraniana
1600 m²
Typ kabla
Deviflex™ DSIG-20 400V
(3170 W, 159 m)
(3855 W, 192 m)
Sterowanie
Devireg™ 850 + czujniki gruntowe (4 zestawy)