Wprowadzenie
 
 
 
 
 
 
SiteLogo
Mata Devidry

Maty grzejne Devidry™ 55, Devidry™ 100 oraz zestaw Devidry™ Kit

Innowacyjne maty grzejne oraz zestaw podłączeniowy, umożliwiające suchy montaż ogrzewania podłogowego w rekordowo szybkim czasie. Dzięki wykorzystaniu systemu Zatrzaśnij&Podłącz (Click&Plug), zainstalowanie kompletnego ogrzewania podłogowego pochłania o wiele mniej energii i czasu, niż w przypadku konwencjonalnej instalacji. Ponadto, zestaw ten można stosować pod wykładzinami dywanowymi i panelami podłogowymi.

Zestaw sterujący Devidry™ Kit zawiera:
Devidry™ C – termostat
Devidry™ CD – element wykonawczy
• Taśmę aluminiową oraz przyrząd do łączenia mat
Dane techniczne:
Grubość maty:...................................8 mm
Szerokość maty:................................1 m
Napięcie zasilania:.............................230 V ~
Moc jednostkowa
    Devidry™ 55:................................55 W/m²
    Devidry™ 100:..............................100 W/m²
Poziom redukcji hałasu:......................17 dB
Współczynnik przenikania ciepła U:......8 W/m²K
Histereza:.........................................1,2°C
Stopień ochrony:................................IPX7


Aby dowiedzieć się więcej na temat Maty grzejnej Devidry™ oraz zestawu Devidry™ Kit skontaktuj się z nami.