Controlo sem fios
Ajuste da temperatura sem fios - de um local central para toda a casa
O pacote Devilink™ consiste de três dispositivos individuais que se baseiam num sistema de comunicação bidireccional com base em tecnologia sem fios.
Devilink™ Central Controller (Controlador central)
O dispositivo principal Devilink™ CC (Controlador central) permite controlar o nível de aquecimento em cada divisão da casa. É o cérebro central.
Devilink™ Room Sensor (Sensor de divisão)
O Devilink™ RS (Room Sensor - Sensor de divisão) é um produto opcional e pode ser colocado em cada divisão que pretenda controlar e ajustar com base na temperatura da divisão. Este dispositivo funciona com pilhas, o que dá ao cliente a liberdade de o colocar onde desejar.
Devilink™ Floor Thermostat (Termóstato de chão)
Por fim, o Devilink™ FT (Floor Thermostat - Termóstato de chão) é o dispositivo relé que liga e desliga a resistência.
Devilink™ FT é ligado às esteiras/cabos colocados por baixo do pavimento. Comunica sem fios com o Devilink™ CC e com o Devilink™ RS. Basta colocar o Devilink™ FT discretamente acima do rodapé.
O Devilink™ FT ajusta-se perfeitamente num frame (ELKO, ELJO e JUSSI) e é, assim, facilmente substituível pelos termóstatos existentes do cliente.