Control Wireless
Reglarea de la distanţă a temperaturii – dintr-un singur punct central al locuinţei
Pachetul Devilink™ este format din trei dispozitive individuale bazate pe un sistem cu două căi de comunicare în cadrul unei tehnologii wireless.
Consola centrală Devilink™
Consola Centrală Devilink™ (CC) ca şi dispozitiv principal vă permite controlul total al încălzirii interioare din fiecare încăpere. Acesta este creierul central al sistemului.
Senzorul de cameră Devilink™
SC Devilink™ (Senzor de Cameră) este un dispozitiv opţional care poate fi amplasat în fiecare încăpere în care doriţi să controlaţi şi să reglaţi temperatura. Acest dispozitiv funcţionează cu baterii şi vă dă posibilitatea de a-l amplasa oriunde doriţi.
Termostatul de pardoseală Devilink™
Nu în ultimul rând, TP Devilink™ (Termostatul de Pardoseală) este un dispozitivul releu, care porneşte şi opreşte sistemul de încălzire.
TP Devilink™ este conectat la cablurile/covoarele pentru încălzire aflate sub pardoseală. Acesta comunică atât cu CC Devilink™ cât şi cu RS Devilink™ prin intermediul undelor (wireless). Aşezaţi pur si simplu TP Devilink™ deasupra scândurilor podelei.
TP Devilink™ se potriveşte perfect într-un sistem de rame (ELKO, ELJO si JUSSI), şi astfel poate înlocui uşor termostatele existente ale clienţilor dumneavoastră.