Обогрев для Вашего дома
> Почему пользователи выбирают DEVI?
> Идеи для Вашего ремонта
> Обогрев для улиц
> Продукция
> Поддержка и обслуживание
> Документация
> Видео
 
 
 
 
SiteLogo
Увеличить катринку

Devilink™

Описание продукта 
Система включает в себя центральную панель Devilink CC, регуляторы температуры пола Devilink FT и регуляторы температуры воздуха Devilink RS.

Возможности продукта
  • 3,5’’ цветная сенсорная панель
  • Поддержание минимальной температуры в доме.
  • Максимальное расстояние до приемника 30 м.

Область применения:
Управление и контроль за всеми установленными устройствами с одной центральной панели в удобном для потребителя месте.

Увеличить картинку

Devireg™ 550

Описание продукта: 
Многофункциональный программируемый терморегулятор с таймером

Возможности продукта:
  • Программируемый интеллектуальный таймер
  • Devinet™ - подключение к локальной сети
  • Самодиагностика

Область применения:
Использование для систем комфортного обогрева и полного отопления.

Увеличить картинку

Devireg™ 535

Описание продукта:
Электронный терморегулятор с 4 стандартными программами установки

Описание продукта:
  • Низкое энергопотребление в режиме ожидания
  • Контроль исправности датчика
  • Встроенный аккумулятор на 80 дней
  • Защита от детей
  • Цифровой таймер

Область применения:
Использование для систем комфортного обогрева и полного отопления

Увеличить картинку

Devireg™ 530 серия

Описание продукта:
Devireg™ 527 Регулятор мощности
Devireg™ 530 с датчиком пола
Devireg™ 531 со встроенным датчиком температуры воздуха
Devireg™ 532 со
встроенным датчиком температуры воздуха и датчиком ограничения температуры пола

Возможности продукта:
  • Двухполярный выключатель питания
  • Низкое энергопотребление в режиме ожидания 
  • Контроль исправности датчика
  • 15 A

Область применения:
Использование для систем комфортного обогрева и полного отопления.

Увеличить картинку

Devireg™ 130 серия

Описание продукта:
Devireg™ 130 с датчиком пола
 
Devireg™ 132 со встроенными датчиками температуры воздуха и ограничения температуры пола

Возможности продукта: 
  • шкала регулировки температуры
  • Световой индикатор

Область применения:
Использование для систем комфортного обогрева и полного отопления.

Увеличить картинку

Devireg™ 316 DIN-Rail

Описание продукта:
Универсальный электронный терморегулятор Devireg™ 316 , используемый для управления системами защиты от обледенения наружных площадок и кровли

Возможности продукта:

  • Применение для установки в щиток на профиль DIN
  • Кнопка установки максимальной температуры
  • Кнопка установки минимальной температуры
  • Регулируемое понижение  
  • Кнопка регулировки гестерезиса
  • Световые индикаторы

Область применения:
Использование  для систем комфортного обогрева и полного отопления

Увеличить картинку

Devireg™ 330 серия

Описание продукта:
Devireg™ 330, 5°C-45°C
Devireg™ 330, 15°C-30°C

Возможности продукта:
  • Применение для установки в щиток на профиль DIN
  • Регулирование температуры

Область применения:
Использование для систем комфортного обогрева и полного отопления