Обогрев для Вашего дома
> Почему пользователи выбирают DEVI?
> Идеи для Вашего ремонта
> Обогрев для улиц
> Продукция
> Поддержка и обслуживание
> Документация
> Видео
 
 
 
 
SiteLogo
Защита от замерзания

Кровли, желоба и водостоки

Старые здания – реальные жертвы льда и снега, которые разрушают их фасады, крыши, водосточные трубы и желоба.

Старые крыши зачастую имеют плохую теплоизоляцию, что позволяет атмосферным осадкам проникнуть внутрь здания. А с наступлением зимних морозов повреждения становятся неизбежными.

DEVI предлагает высокотехнологичное решение проблемы стаивания льда и снега
Система DEVI для стаивания снега и льда на крыше состоит из нагревательного кабеля, электронного терморегулятора и монтажных принадлежностей.

Системы DEVI для стаивания снега и льда могут устанавливаться практически на любой конструкции кровли.

Широкий ассортимент продукции DEVI делает возможным использование систем на металлических, битумных, гравийных или черепичных кровлях.

В зависимости от поставленной задачи, систему DEVI для стаивания снега и льда можно устанавливать на краю крыши, в водостоках, желобах и ендовах.





Надежные инвестиции 

Установка системы для стаивания снега и льда DEVI является инвестицией в комфорт и безопасность, благодаря которой Вам больше не нужно беспокоиться о непредвиденной угрозе для здания, а также о безопасности для водителей и пешеходов.

Кроме того, система снеготаяния – это разумная инвестиция, так как стоимость ремонта кровли, водосточных труб и желобов, поврежденных после суровой зимы, всегда высока. Расходы на системы стаивания снега и льда окупаются за 2-3 года.

Выбор продукта:
Выбор кабеля, терморегулятора и датчика зависит от размера, типа и конструкции кровли и требований к установке. Как правило, мы рекомендуем использовать кабель Deviflex™ DTCE-30 или Devi-Iceguard-18.
Для наружных установок на небольших крышах и системах водостоков мы рекомендуем использовать терморегулятор Devireg™ 316 с наружным датчиком, а для более крупных установок – использовать систему с регулятором Devireg™ 850 с комбинированным датчиком влажности и температуры.Датчики, используемые для крыш и водостоков – наружные датчики, датчики влажности для желобов и датчики на проводе – в зависимости от типа установки.