Обогрев для Вашего дома
> Почему пользователи выбирают DEVI?
> Идеи для Вашего ремонта
> Обогрев для улиц
> Продукция
> Поддержка и обслуживание
> Документация
> Видео
 
 
 
 
SiteLogo
защита труб от промерзания

Обогрев труб

Системы DEVI для обогрева труб работают в двух направлениях:
  • Защита труб от обледенения 
  • Поддержание требуемой температуры в трубах

Системы защиты от обледенения устанавливаются на объектах, где необходимо предотвратить замерзание или повреждение льдом водопроводных или канализационных труб.

Они предназначены для плохо изолированных или неизолированных труб. Это могут быть трубы, расположенные в стенах и на крышах старых домов или наружные трубы, которые невозможно установить в грунт на глубину, ниже глубины промерзания.

Системы поддержания температуры предназначены для подогрева воды или других жидкостей в трубах. Они могут использоваться в промышленности для защиты от замерзания и затвердевания вязких жидкостей в трубопроводах либо в жилых домах, где нужно поддерживать постоянную подачу горячей воды.


Внутри или снаружи труб

Системы обогрева труб DEVI могут монтироваться внутри или снаружи трубы. Они используются для внутренних и наружных сетей и для трубопроводов, находящихся над и под землей.

Системы DEVI для нагрева труб состоят из нагревательных кабелей Deviflex™, терморегуляторов Devireg™ и монтажного оборудования.

Терморегуляторы Devireg™ с датчиками температуры гарантируют достижение оптимальных результатов при минимальном потреблении энергии.

Выбор продукции:
Мы рекомендуем:

Для установки снаружи труб:
Нагревательный кабель Deviflex™ DTIP-10  

Для установки внутри труб:
Нагревательный кабель Deviflex™ DTIV-9 и DPH-10 (Devi-Pipeheat™)

в сочетании с электронным терморегулятором Devireg™ 316, 330 или 610, который включает систему только при необходимости подогрева.