Простота установки.
DevimatTM - действительно лучший выбор для Вашего ремонта.
Четко следуя инструкции, каждый из нас может установить систему "Теплый пол" DEVI.
Простота установки подразумевает, что Вы сможете сэкономить время и деньги, уложив нагревательный мат поверх старого пола.
Толщина DevimatTM всего 2.3мм или 4мм в зависимости от типа. Его можно легко уложить практически на любой существующий пол, незначительно поднимая при этом новый уровень.