Обогрев для Вашего дома
> Почему пользователи выбирают DEVI?
> Идеи для Вашего ремонта
> Обогрев для улиц
> Продукция
> Поддержка и обслуживание
> Документация
> Видео
 
 
 
 
SiteLogo

Для любого типа покрытия пола

Кабельная система обогрева через пол DEVI эффективно работает в конструкции любого пола - плиточного, каменного, мраморного, деревянного, паркетного и т.п.

Благодаря эффективной работе терморегуляторов Вы можете поддерживать комфортную температуру в помещении и на поверхности пола. 

Кафельная плитка или натуральный камень

Керамическая плитка, мрамор или гранит просты в установке, легки в уборке и долговечны. Таким образом, есть много преимуществ в выборе каменного напольного покрытия.

Однако, неотапливаемый каменный пол неприятен ногам в любое время года. 

Холодные каменные покрытия отлично сочетаются с кабельной системой DEVI в конструкции пола. Нагревательные кабели или маты, установленные под каменное покрытие, помогают достичь комфортной температуры в комнате. 

>Подробнее

Паркет, ламинат или пол на лагах

Дерево - это природный материал, который имеет свойство расширяться или сжиматься в зависимости от температуры. Система «Теплый пол» в конструкции деревянного пола, должна очень четко контролировать распределение тепла.


>Подробнее

Линолеум

Линолеум - это очень практичный продукт, особенно подходящий для дома. Множество людей выбирают линолеум, потому что его легко поддерживать чистым, он не является аллергеном и приглушает звук.

Линолеум прекрасно сочетается с нагревательным кабелем в конструкции пола.

Максимальная температура пола 27 °C
Линолеум - это продукт природного происхождения, требующий осторожного обращения, подобного обращению с деревянным напольным покрытиям.

Нагревательный кабель или мат, используемый для этой цели, должен быть покрыт слоем самовыравнивающей мастики толщиной минимум 6 мм. Это обеспечит равномерное распределение тепла по поверхности пола.


>Подробнее

Ковролин

Ковролин - сам по себе теплый материал. Но пол, где в качестве покрытия используется ковролин, можно сделать еще более комфортным при помощи системы "Теплый пол" DEVI.

Нагревательный кабель или мат, используемый для этой цели, должен быть покрыт слоем строительного раствора или самовыравнивающей мастики толщиной минимум 6 мм. Это обеспечит равномерное распределение тепла по поверхности пола.

Ковролин имеет теплоизоляционный эффект.
При обустройстве системы «Теплый пол» ковролин выступает в качестве теплоизолятора. Это значит, что реакция на температурные изменения кабельной системы обогрева через пол под толстым ковролином несколько более медленна.




>Подробнее