Обогрев для Вашего дома
> Почему пользователи выбирают DEVI?
> Идеи для Вашего ремонта
> Обогрев для улиц
> Продукция
> Поддержка и обслуживание
> Документация
> Видео
 
 
 
 
SiteLogo
Система "Теплый пол" поверх старого пола

Простое и чистое решение

Мысли о разрушении конструкции пола, пыли и толпах мастеров в доме или офисе достаточно весомы для большинства людей, чтобы выбросить из головы идею о подогреве пола.

Теперь ситуация обстоит по-другому.

Представьте себе возможность подогрева пола без особых затрат, пыли, грязи и разрушения старого пола.

Толщина от 2.3 мм до 4 мм

Толщина Devimat™ - всего от 2.3 мм до 4 мм в зависимости от типа.

Он легко устанавливается поверх существующего пола любого типа - цементного, деревянного, старого кафельного и т.п., не нарушая при этом конструкции.

Нагревательный мат Devimat™ устанавливается в слой плиточного клея и незначительно поднимает уровень нового пола. При этом нет необходимости менять высоту дверей, порогов и т.п.