Продукция и техническая информация
> Почему профессионалы выбирают DEVI
> Путь к успеху DEVI
> Продукция
> Решения DEVI
> История установок
> Поддержка и обслуживание
> Документация
> Видео
 
 
 
 
SiteLogo

Регуляторы для систем снеготаяния

Click here for more information about Devireg™ 316 DIN-rail

Devireg™ 316

Универсальный электронный терморегулятор с расширенными функциональными возможностями для установки на профиль DIN.
Click here for more information about Devireg™ 330

Devireg™ 330 серия

Электронные терморегуляторы для установки на профиль DIN.
Модели для 5-ти различных температурных режимов.
Click here for more information about Devireg™ 610

Devireg™ 610

Терморегулятор в герметичном исполнении IP44 с расширенным диапазоном регулирования для установки снаружи помещений или хомутом на трубу.
Click here for more information about Devireg™ 850

Devireg™ 850

Передовой на современном рынке регулятор с цифровыми датчиками влажности и темпеатуры, используется для управления системами защиты от намерзания снега и льда на открытых площадках и/или на кровле.