Продукция и техническая информация
> Почему профессионалы выбирают DEVI
> Путь к успеху DEVI
> Продукция
> Решения DEVI
> История установок
> Поддержка и обслуживание
> Документация
> Видео
 
 
 
 
SiteLogo
теплый пол - преимущества конструкции

Преимущества конструкции пола

Электрический обогрев дает ряд конструктивных преимуществ при строительстве зданий. Прежде всего, расположение нагревательных кабелей или матов DEVI непосредственно под покрытием делает конструкцию пола очень легкой. При устройстве водяной системы трубы укладываются в стяжку и заливаются цементным раствором высотой от 60 до 100 мм.  Система электрического обогрева пола DEVI может устанавливаться непосредственно в слой плиточного клея, практически не поднимая высоту пола.

Многоэтажные здания

Малая высота при строительстве является очевидным преимуществом для многоэтажных домов, где безусловно важен размер горизонтальных перекрытий – как, например, для 54-этажнго здания с водяным отоплением Turning Torso в Мальмё, Швеция, для которого DEVI осуществила поставку нагревательных кабелей для обогрева ванных комнат. И при реконструкции помещений малая высота специальных нагревательных кабелейр, например, систем Devimat™ также является преимуществом. Самоклеящиеся нагревательные маты толщиной 3-4 мм можно установить поверх существующего покрытия пола, избежав лишних расходов и затрат на разрушение старой конструкции пола.