Продукция и техническая информация
> Почему профессионалы выбирают DEVI
> Путь к успеху DEVI
> Продукция
> Решения DEVI
> История установок
> Поддержка и обслуживание
> Документация
> Видео
 
 
 
 
SiteLogo

Теперь вы сможете воспользоваться преимуществами лучших технологий из двух отраслей

Мировой лидер в области кабельных систем обогрева объединяет
усилия с мировым лидером в области производства саморегулирующихся кабелей для достижения промышленных показателей качества
и производительности в каждой области применения.

Партнерство между компаниями DEVI и Thermon несет в себе явное конкурентное преимущество: вы получите доступ к лучшим саморегулирующимся кабелям через крупнейшую сеть продаж и технической поддержки. Поэтому, каковы бы ни были ваши потребности, вы всегда сможете найти правильное решение.
Увеличенная гибкость для полностью интегрированных решений
Нашей целью всегда было предложить вам самые гибкие решения с наивысшим качеством компонентов и самой крупной сетью продаж и поддержки. Вот почему мы решили заключить партнерство с компанией Thermon. Два мировых лидера в соответствующих областях способны предоставить вам поистине уникальную комбинацию из самых современных технологий и выдающихся решений.

Качество, надежность и сервис
Обширный опыт компании Thermon в ультрасовременной технологии проводящих полимеров отразился в ее лидерской позиции на строго регламентированном рынке промышленных саморегулирующихся кабелей. Этот опыт еще больше расширит собственные стандарты качества и сервиса компании DEVI, что выразится в исключительно надежных, легко монтируемых решениях.

Как компания DEVI, так и компания Thermon в своей деятельности поставляют только «законченные решения». Это означает, что мы смотрим на Ваш проект как на процесс и цель, а не просто как на совокупность компонентов. Это дает нам возможность предоставлять самые точные рекомендации по выполнению любой задачи.

Два саморегулирующихся нагревательных кабеля и две технологии подключения обеспечивают гибкость при разработке идеального и экономически выгодного решения по вашему проекту.

........................................................................................................................................................

Обогрев труб: DEVI-Pipeguard™

Система DEVI-Pipeguard™  доступна в трех моделях (10, 25 и 33 Вт), включает в себя саморегующийся параллельный нагревательный кабель, который используется в основном для подогрева труб и защиты трубопроводов от замерзания.

Обогрев кровли и водостоков: DEVI-Iceguard™

DEVI-Iceguard™ — это саморегулирующийся параллельный нагревательный кабель, используемый преимущественно для стаивания льда и снега с крыш, водостоков и водосточных труб.

Соединительные элементы: DEVI EasyConnect™ - DEVIcrimp™  

Ассортимент соединительных комплектов DEVIcrimpTM включает компоненты для любых систем, вне зависимости от их размера и сложности.