Vykurovanie vášho domova
> Konečný zákazník
> Prečo podlahové vykurovanie
> Pre renováciu
> Pre novostavbu
> Vonkajšie aplikácie
> Výrobky
> Podpora a servis
> Dokumentácia
 
 
 
 
SiteLogo
Why choose an electrical heating system?

Prečo elektrické vykurovanie?

V porovnaní s horúcovodným alebo teplovzdušným vykurovaním sa systém elektrického podlahového vykurovania vyznačuje nižšími nákladmi na montáž. Ide o dôležitú skutočnosť hlavne v prípadoch, kde sa jedná o menšie či nízkoenergetické domy.
Flexible system with high durability

Flexibilné s dlhou životnosťou

Vhodne inštalované podlahové vykurovanie DEVI môžete nájsť prakticky v každej žiadanej aplikácii.
Vysoká kvalita a systém bez údržby predurčujú systému podlahového vykurovania DEVI dlhú životnosť.
An electric heating system reacts quickly

Rýchla odozva

Vykurovací systém reaguje rýchlo, pretože káble a rohože sú inštalované tesne pod povrchom podlahy. To je tiež dôvod, prečo môžete dosiahnuť príjemnú tepelnú pohodu bez zbytočného plytvania energie.
Efficient room heating for any room

Pre každú miestnosť vášho domova

DEVI poskytuje účinné vykurovanie všetkých miestností vášho domova. Užite si teplú podlahu v kúpelni, kuchyni, obývacej miestnosti ako i v ďalších ostatných miestnostiach.
Floor heating for any type of flooring

Pre každý typ podlahovej krytiny

Dlaždice, drevo, laminát, koberce alebo linoleum? Náš široký sortiment vykurovacích káblov a rohoží ponúka optimálne riešenie pre každý typ podlahovej krytiny.
DEVI's heating system is hidden under the floor

Dizajn podľa vášho želania

Systém vykurovania DEVI je skrytý pod podlahou. Neviditeľné teplo vám preto dáva mnoho nových a zaujímavých možností pre voľbu vybavenia a usporiadania interiéru vášho domova.
There is a number of reason to choose electrical heating

Nízkoenergetické domy

V nových domoch, ktoré boli skonštruované ako nízkoenergetické, existuje mnoho dobrých dôvodov, prečo si vybrať elektrické vykurovanie. Môžete si vybrať elektrické vykurovanie ako kompletný zdroj dodávky tepla do celého domu alebo iba ako doplnkový zdroj pre zvýšenie komfortu bývania.
Control your heat long distance

Pre rekreačné domy

S WEB•HOME™ získate plnohodnotný pocit z pobytu na vašej víkendovej chalupe či chate. Už od prvej minúty príchodu na víkendové bývanie môžete používať horúcu vodu a naplno si užívať príjemne vyhriate miestnosti.
Devilink - wireless heating control system

Devilink™ - bezdrôtová regulácia

Devilink™ je nový inovovaný systém regulácie elektrického podlahového vykurovania. Centrálnou riadiacou jednotkou môžete z jedného miesta regulovať teplotu  celého vášho domu.
DEVI quality of life

Vykurovanie vášho domova

Dánska spoločnosť DEVI je najväčší svetový výrobca podlahových vykurovacích systémov.

Elektrické podlahové vykurovanie môžete s istotou montovať pod všetky druhy podlahových krytín ako je drevo, dlažba, laminát a linoleum.

S naším energeticky úsporným vykurovacím systémom sa vaša domácnosť stane oveľa útulnejším miestom na bývanie a zároveň zvýši svoj komfort.