Vykurovanie vášho domova
> Konečný zákazník
> Prečo podlahové vykurovanie
> Pre renováciu
> Pre novostavbu
> Vonkajšie aplikácie
> Výrobky
> Podpora a servis
> Dokumentácia
 
 
 
 
SiteLogo
Electric floor heating on top of the old floor

Nová podlaha na povrchu existujúcej podlahy

Pri renovácii a prestavbách je možné ultratenkú vykurovaciu rohož položiť priamo do lepidla na dlažbu a tým vytvoriť na starom povrchu novú podlahu.

Predstavte si možnosť vybudovať novú teplú podlahu bez toho, aby ste museli realizovať nákladné, špinavé a hlučné operácie, ktoré sú nevyhnutné pri likvidácii starej podlahy.

Predstavte si, že si budete môcť vychutnať kompletný systém vykurovania, ktorý zaberá menej než 3,3 mm stavebnej výšky podlahy.

To je presne to, čo vám ponúka DEVI!

Systém vykurovania vyrobený v Dánsku

Podlahové vykurovanie DEVI je unikátny dánsky systém vykurovania, ktorý sa skladá z elektrických vykurovacích rohoží DEVI, ktoré sú riadené termostatmi devireg. Je dodávané
v praktických, stavebnicových sadách a je dostupné v celej škále veľkostí. Okrem toho sa podlahové vykurovanie DEVI vyznačuje jednoduchou inštaláciou.

 
DEVI quality of life

Vykurovanie vášho domova

Dánska spoločnosť DEVI je najväčší svetový výrobca podlahových vykurovacích systémov.

Elektrické podlahové vykurovanie môžete s istotou montovať pod všetky druhy podlahových krytín ako je drevo, dlažba, laminát a linoleum.

S naším energeticky úsporným vykurovacím systémom sa vaša domácnosť stane oveľa útulnejším miestom na bývanie a zároveň zvýši svoj komfort.