Výrobky a technická dokumentácia
> Odborná verejnosť
> Výrobky
> Aplikácie DEVI
> Konštrukcia projektov
> Referenčné projekty
> Návrhové pomôcky
> Podpora a servis
> Dokumentácia
 
 
 
 
SiteLogo
Deviflex™ heating cables for indoor floor heating and outdoor frost protection

Vykurovacie káble

Vykurovacie káble Deviflex ™ sú všestranné vykurovacie káble, ktoré boli vyvinuté pre najrôznejšie aplikácie.  

Sú vhodné pre domáce podlahové vykurovanie a tiež do vonkajších podmienok, kde slúžia ako ochrana proti nepriaznivým účinkom ľadu a snehu.
Devimat™ heating mats - ease the installation

Vykurovacie rohože

Vykurovacie rohože Devimat ™  sú vyvinuté pre najrôznejšie aplikácie.

Vykurovacie rohože Devimat ™ uľahčujú montáž, pretože po rozbalení sú pripravené priamo k montáži a naviac sú zabezpečené lepiacou plochou.
Devidry™ Floor Heating System: Dry installation directly under wooden floors or carpet - fast, easy and simple to install

Podlahové vykurovacie pásy

Devidry™ je ideálny systém pre podlahové vykurovanie, rekonštrukcie a hobby záujmy.

Devidry™ nahrádza štandardnú zvukovú (kročajovú) izoláciu plávajúcich drevených podláh a tak podlahové vykurovanie môže byť inštalované naraz - suchá montáž pod drevené podlahy i pod koberce.

Je to rýchly a jednoduchý proces montáže, teda môžete ho realizovať prakticky kdekoľvek.
Devireg™ thermostats are suitable for both indoor and outdoor applications

Termostaty

Sortiment termostatov DeviregTM je určený pre vnútorné i vonkajšie aplikácie.
Devicom™ technologies for heating control

Diaľková regulácia vykurovania

Technológie Devicom™ a WEB•HOMETM umožňujú reguláciu systému vykurovania z jedného miesta v objekte pomocou  PC alebo i zo vzdialeného miesta prostredníctvom internetu a internetového prehliadača alebo mobilného telefónu.
Devicell™ Dry heat distribution plates

Dosky rozvodu tepla

Dosky rozvodu tepla Devicell™ poskytujú perfektné riešenie pre rýchlu a jednoduchú montáž elektrického podlahového vykurovania pod drevené podlahy (suchou cestou).

Ďalšie výrobky DEVI z oblasti vykurovania

Accessories for DEVI products

Príslušenstvo

Intelligent heating

Inteligentné vykurovacie systémy

Dánska spoločnosť DEVI je najväčší svetový výrobca podlahových vykurovacích systémov.

V našom vývojovom centre neustále vyvíjame nové a energeticky úsporné vykurovacie systémy.

Vďaka nášmu systému vykurovania získavate istotu, bezpečie a záruku kvality.