Preberite več o našem podjetju
> O DEVI-ju
> Poslanstvo in vrednote
> Organizacija in sestava
> Zgodovina podjetja
> Zaposlitev in kariera
> Kakovost in varovanje okolja
> Obiščite DEVI
 
 
 
 
SiteLogo
Visit DEVI in Vejle Denmark

Obiščite DEVI

Glavna proizvodnja v DEVI je locirana v Vejlu, na Danskem, v dveh sodobnih tovarnah z ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS 18001 certifikati, kjer je nastanjen tudi sedež podjetja.

Ogled tovarne

Dovolite nam, da vas povabimo na kratek, 5 min. trajajoč, virtualni pregled po DEVI prostorih - pisarne in proizvodnja.

Kako najti DEVI

DEVI A/S glavni proizvodni obrat ter sedež družbe sta v Velju, na Danskem, ne več kot 30 min vožnje z Billund letališča.

Kontaktirajte DEVI

Če od DEVI-ja ali od katerega izmed naših partnerjev potrebujete individualno pomoč, prosimo čim prej izpolnite naš spletni kontaktni obrazec.
Proizvodnja ogrevalnih kablov

DEVI – vodilni na globalnem trgu

DEVI je del skiupine Danfoss – največjega danskega industrijskega podjetja.

DEVI je vodilni svetovni proizvajalec talnega ogrevanja in naš jasen cilj je, da bi bili prva izbira.

Želimo biti podjetje s katerim bodo partnerji radi sodelovali in v katerem bodo zaposleni radi delali.