Productos e información técnica
> Profesional
> Productos
> Soluciones DEVI
> Proyectos de construcción
> Referencias de proyectos
> Soporte y Servicio
> Documentación
 
 
 
 
SiteLogo
Electrical heating an advantage to the floor construction

Ventajas en la construcción del suelo

La calefacción eléctrica ofrece muchas ventajas constructivas en los proyectos de edificios. 

Lo primero de todo, los hilos ó mallas radiantes DEVI se colocan justo debajo del recubrimiento del suelo para una construcción del suelo muy ligera. 

La calefacción por suelo radiante basado en agua necesita una capa de hormigón de 60 a 100 mm. por encima de los tubos de agua para difundir la calefacción. El suelo radiante eléctrico DEVI se monta directamente en el suelo lo que significa que prácticamente no añade una altura adicional al suelo. 

Edificios con múltiples plantas

La baja altura del suelo es un a clara ventaja para los edificios con múltiples plantas donde el tamaño de las divisiones horizontales realmente importa.  – Como en las 54 plantas de altural del Turning Torso en Malmo, Suecia, donde DEVI suministró los hilos radiantes para los cuartos de baño, al contrario del edificio calentado por agua.

Además en proyectos de reformas, el bajo crecimiento del suelo, por ejemplo con el sistema Devimat™, es una ventaja. 

Puede montar la malla radiante autoadhesiva de 3 a 4 mm por encima del suelo existente así evita costes adicionales y el gasto de recursos levantando el suelo.