Productos e información técnica
> Profesional
> Productos
> Soluciones DEVI
> Proyectos de construcción
> Referencias de proyectos
> Soporte y Servicio
> Documentación
 
 
 
 
SiteLogo
Attractive to your Prospects

La calefacción por Suelo Radiante eléctrico hace su proyecto más atractivo para sus posibles clientes

La calefacción por Suelo radiante DEVI añade calidad y lujo al edificio que puede ser una herramienta en el contexto de marketing. 

Los ocupantes finales valoraran una calefacción de confort única que sólo el suelo radiante eléctrico DEVI puede proporcionales. Y existen muchas razones para eso. 

La calefacción por suelo radiante eléctrico ofrece considerables ventajas sobre las soluciones con radiadores. en términos de confort, la calefacción por suelo radiante es de lejos la mejor solución. El calor sube hacia arriba, dejando un agradable suelo cálido y una buena temperatura en el resto de la habitación. 

En términos de diseño

La calefacción por suelo radiante eléctrico representa la solución óptima: es 100% invisible. 

No se necesitan feos radiadores que necesitan limpiarse y mantenerse. Todo está escondido debajo del suelo.

En una residencia moderna y lujosa  el comprador esperará que los suelos esten calientes. Y estará dispuesto a pagar más...