Productos e información técnica
> Profesional
> Productos
> Soluciones DEVI
> Proyectos de construcción
> Referencias de proyectos
> Soporte y Servicio
> Documentación
 
 
 
 
SiteLogo
Devilink wireless heating control

Control inalámbrico

Ajuste de temperatura inalémbrico - desde un lugar central en la casa
El paquete Devilink™ consiste en tres dispositivos individuales basados en un sistema de comunicación de 2 caminos con tecnología inalámbrica. 

Controlador Central Devilink™ 
El Devilink™ CC (Controlador Central) es el dispositivo principal que permite controlar la calefacción rn cada unos de las habitaciones de la casa. Este es el cerebro central.

Sensor Ambiente Devilink™ 
El Devilink™ RS (Sensor ambiente) es opcional y puede colocarse en cada una de las habitaciones  en las que desee controlar y ajustar la temperatura ambiente. Este dispositivo funciona con batería lo que da libertad al cliente de colocarlo donde quiera.

Termostato de suelo Devilink™
Finaalmente, el Devilink™ FT (Termostato de Suelo)es el dispositvo de relé , que cambia el elmento calefactor de on a off.

Devilink™ FT se conecta a las malla/ hilos radiantes colocados bajo el suelo. Se comunican inalámbricamente tanto con Devilink™ CC y Devilink™ RS. Simplemente coloque Devilink™ FT discretamente sobre el rodapié. 

Devilink™ FT se ajusta perfectamente en un sistema de marcos(ELKO, ELJO and JUSSI) así es muy sencillo reemplazar los termostatos existentes. .

Menor tiempo de instalación - ajuste inalámbrico en nada de tiempo.

El sistema Devilink™ es fácil de instalar.La tecnologia inalámbrica requiere un mínimo tranajo de cableado y es adecuado para la sustitución de antiguos sistemas. Simplemente sustituya el viejo termostato del cliente por un Devilink™ FT (Termostato de suelo).