Produkter och teknisk information
> Proffs Förstasida
> Produktsortiment
> DEVI Anläggningar
> Projektfördelar
> Projektreferenser
> Support och Service
> Dokumentation
 
 
 
 
SiteLogo
Deviflex™ heating cables for indoor floor heating and outdoor frost protection. Click below for information about indoor heating cables

Värmekablar

Deviflex™ värmekablar har ett brett användningsområde.

Kablarna används till allt i från golvvärmeanläggningar inomhus, till frostskydd och snösmältningsanläggningar utomhus.
Devimat™ heating mats - ease the installation. Click below for more information about indoor heating mats

Värmemattor

Devimat™ värmemattor är utvecklade för ett brett användningsområde. Att använda Devimat™ förenklar installationen då dessa är självhäftande och färdiga att rulla ut på golvet. Får förläggas på och under brännbart material t ex trägolv.
Devicell™ Dry heat distribution plates - click below for more information

Värmefördelningsplattor

Devicell™ Dry värmefördelningsplattor är den perfekta lösningen för en snabb och enkel golvvärmeinstallation under trä eller laminatgolv.
Devireg™ thermostats are suitable for both indoor and outdoor applications. Click below for more information about floor heating thermostats

Termostater

Våra elektroniska termostater ger dig en optimal reglering.

I produktserien Devireg™ finns det termostater passande både för inomhus och utomhus anläggningar.
Devicom™ technologies for heating control. Click below for more information

Nätverkskontroll

Devicom™ gör det möjligt att kontrollera värmesystemet från en pc i huset, via internet eller en mobiltelefon. 
Övriga värmeprodukter - click below for more information

Övriga värmeprodukter

Intelligent heating

Intelligenta värmesystem

DEVI är världens största tillverkare av elektriska golvvärmesystem.

Vi strävar hela tiden efter att utveckla energieffektiva värmesystem.

Våra system ger dig säkerhet och erkänt hög kvalitet