Evinizi Isıtalım
> Consumer
> Neden Elektrikli Döşemeden Isıtma
> Yenilenen Binalarda
> Yeni Binalarda
> Kar-Buz Birikimini Engelleme
> Ürünler
> Destek ve Servis
> Kullanım Klavuzları
 
 
 
 
SiteLogo
Click to view larger image

Devireg™ 316

Ürün:
Devireg™ 316 DIN tipi raya takılabilen iç ve dış mekan kullanımına uygun bir termostattır.

Ürün özellikleri:
  • DIN tipi raya uygun
  • Maksimum ve minimum sıcaklık ayar butonu
  • Adjustable set-back
  • Histeresis ayar butonu
  • Işıklı gösterge 


Uygulamalar:
Kar ve buz birikimini engelleme, borularda, çatı ve oluklarda donmaya karşı koruma uygulamaları 

Click to view large image

Devireg™ 330 serileri

Ürünler:
Devireg™ 330, -10°C-10°C - donmadan koruma amaçlı

Ürün özellikleri:
  • DIN tipi raya uygun
  • Sıcaklık ayarı 
Uygulamalar:
Küçük alanlarda kar ve buz birikimini engelleme sistemi
Click to view large image

Devireg™ 610

Ürün:
Regular elektronik termostat iç ve dış mekanlarda kullanılabilir.


Ürün özellikleri:
  • IP 44
  • Duvar ve doğrudan boru üstü montajına uygundur
  • Isıtma ve soğutma kontrollerinde uygun

Uygulama alanları:
Kar birikimini engelleme
Donmadan koruma
Boru koruması

Click to view large image

Devireg™ 850

Ürün: 
Termostat dış mekanda yer ve çatı uygulamalarında dijital nem sensörlerini kullanarak kontrok sağlar.

Ürün seçimi:
  • 1'den 4'e kadar dijital ıslaklık sensörü yerde veya çatıda 2 bölüme ayrılmış olarak kullanılabilir
  • Alarm rölesi
  • DIN tipi raya uygun

Uygulama:
Kar ve buz birikimini engelleme sistemi, boru,çatı ve oluklarda donmaya karşı koruma

DEVI quality of life

Evinizi Isıtalım

DEVI ısıtma kablosu alanında faaliyet gösteren en büyük üretici firmadır.

DEVI ahşap, halı, seramik.. gibi hertürlü döşemenin altında uygulanabilir.

Geliştirilmiş termostatlarımız sayesinde düşük enerji ile daha iyi konfor elde edebilirsiniz.