Evinizi Isıtalım
> Consumer
> Neden Elektrikli Döşemeden Isıtma
> Yenilenen Binalarda
> Yeni Binalarda
> Kar-Buz Birikimini Engelleme
> Ürünler
> Destek ve Servis
> Kullanım Klavuzları
 
 
 
 
SiteLogo
Click to view larger images

Devilink™

Ürün tanıtımı 
Sistem bir adet merkezi kontro ünitesi Devilink CC, Devilink FT (zemin sensörü), Devilink RS (oda sensörü) elemanlarını .

Ürün özellikleri:
  • 3,5’’ renkli dokunmatik ekran
  • Donma koruması 
  • Merkezi bir birimden diğer odaların sıcaklıklarının kontrolü
  • 30m mesafeye kadar haberleşebilme
Uygulamalar 
Kablosuz ısı kontrol sistemi, evinizin sıcaklığının tek bir birimden kontrol edilebilmesini sağlar
Click to view larger image

Devireg™ 550

Ürün özellikleri:
Programlanabilir, akıllı zamat saatli termostat

Ürün özellikleri:
  • Akıllı zaman saati sayesinde 7 gün 24 saat programlama
  • Donmaya karşı koruma 
  • İstenilen zaman diimlerinde çalışma 
  • Devinet™ - Network Interface ile 31 bağlantı yapma imkanı
  • Otomatik hata algılama

Uygulama:
Döşeme yenilemelerinde ve yeni binalar için sıcaklık kontrolü

Click to view larger image

Devireg™ 535

Ürün tanıtımı:
15 dakikalık aralıklarla 7 gün 24 saat programlama yapabilen dijital termostat

Ürün özellikleri:
  • Standby durumunda düşük güç tüketimi
  • Görüntülenebilir sensör hataları 
  • Banyolarda kullanıma uygun- IP 31
  • 80 gün batarya desteği
  • Çocuk kilidi
  • Dijital zaman saati 
Uygulamalar:
Yenilenen döşemelerde ek ısıtma, yeni binalarda toplam ısıtma olarak kullanılabilir.
Click to view larger images

Devireg™ 530 serileri

Ürün tanıtımı:
Devireg™ 527 Güç regulatörü
Devireg™ 530 - zemin sensörlü
Devireg™ 531 - oda sensörlü
Devireg™ 532 - zemin ve oda sensörlü termostat

Ürün özellikleri:
  • Çift kutuplu aç-kapa anahtarı
  • Görüntülenebilir sensör hataları
  • Banyolarda kullanıma uygun - IP 31
  • 15 A
Uygulama:
Yenilenen döşemelerde ek ısıtma, yeni binalarda toplam ısıtma uygulaması
Click to view larger images

Devireg™ 130 serileri

Ürün tanıtımı:
Devireg™ 130 - zemin sensörüne sahiptir
Devireg™ 131 - oda sensörüne sahiptir
Devireg™ 132 - hem oda hem döşeme sensörüne sahiptir.

Ürün özellikleri:
  • On/off düğmesi
  • Sıcaklık ayar düğmesi 
  • Possibility of 5˚C set-back with connection to external timer
  • Işıklı gösterge
  • Available in white and polar white

Uygulamalar: 
Yenilenen döşemelerde ek ısıtma, yeni binalarda toplam ısıtma kontrolü

Click to view larger image

Devireg™ 316

Ürün tanıtımı:
Devireg™ 316 DIN tipi raya takılabilen, iç ve dış mekan kullanımına uygun termostattır.

Ürün özellikleri:

  • DIN tipi raya uygun
  • Maksimum ve minimum sıcaklık ayar butonu
  • Adjustable set-back
  • Histeresis ayar butonu 
  • Işıklı gösterge

Uygulama:
Yenilenen döşemelerde ek ısıtma, yeni binalarda toplam ısıtma uygulaması

Click to view larger images

Devireg™ 330 serileri

Ürünler:
Devireg™ 330, 5°C-45°C -zemin ısıtması amacıyla
Devireg™ 330, 15°C-30°C - oda ısıtması amacıyla

Ürün özellikleri:
  • DIN tipi raya uygun
  • Sıcaklık ayarı

Uygulamalar:
Yenilenen döşemelerde ek ısıtma, yeni binalarda toplam ısıtma uygulaması

DEVI quality of life

Evinizi Isıtalım

DEVI ısıtma kablosu alanında faaliyet gösteren en büyük üretici firmadır.

DEVI ahşap, halı, seramik.. gibi hertürlü döşemenin altında uygulanabilir.

Geliştirilmiş termostatlarımız sayesinde düşük enerji ile daha iyi konfor elde edebilirsiniz.