Evinizi Isıtalım
> Consumer
> Neden Elektrikli Döşemeden Isıtma
> Yenilenen Binalarda
> Yeni Binalarda
> Kar-Buz Birikimini Engelleme
> Ürünler
> Destek ve Servis
> Kullanım Klavuzları
 
 
 
 
SiteLogo
Kusursuz Kontrol

Devi Elektrikli Döşemeden Isıtma ile Kusursuz Kontrol

Devireg termostatlar bünyesinde bulunan zemin ve oda sensörleri sayesinde kusursuz kontrol sağlarlar.

Zemin daima istenilen sıcaklıkta tutulur ve asla döşemeye zarar verecek bir risk oluşturmaz. Zemin daima döşemeyi üreten firmanın verdiği sıcaklık aralıklarında tutulur ve asla bu sıcaklık değeri aşılmaz.

Ayrıca zemin sıcaklığı limitlenmesinin 2 önemli nedeni daha vardır. Döşemeden ısıtmada zemin sıcaklığı vücut sıcaklığının altında ayarlandığı için varis hastalığı önlenir ve yüksek sıcaklıklarda oluşan toz sirkülasyonu yaşanmaz.

Devi Elektrikli Döşemeden Isıtma sistemleri hem tüm zeminden eşit şekilde ısınma sağlaması hem de kusursuz kontrol sağlayan termostatları sayesinde enerji tüketimini en aza indirirken sağladığı konforu ise en üst düzeye çıkarmıştır.

DEVI; diğer ısıtma sistemlerine göre  2ºC'lik bir tasarruf ile aynı konforu sağlamaktadır. Böylelikle %10-20 arasında bir enerji tasarrufu sğlanmış olunur.

Hızlı reaksiyon gösteren ısıtma sistemi

Sulu sistem ile karşılaştırıldığı taktirde DEVI yüzeye daha yakın döşenmektedir. Isı, böylelikle gecikme olmaksızın kablolardan yüzeye doğru transfer edilecektir. Ayrıca termostatın üzerinde bulunan oda sensörü sayesinde taban sıcaklığı kontrol edilirken oda sıcaklığı da konfor seviyesini aşmaksızın mükemmel şekilde kontrol edilecektir.