Evinizi Isıtalım
> Consumer
> Neden Elektrikli Döşemeden Isıtma
> Yenilenen Binalarda
> Yeni Binalarda
> Kar-Buz Birikimini Engelleme
> Ürünler
> Destek ve Servis
> Kullanım Klavuzları
 
 
 
 
SiteLogo

Devimat™ şiltenin adım adım kurulumu

Devimat™ şiltenin kurulumu çok kolaydır. Ancak elektriksel bağlantılar deneyimli bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.

1. Adım
Isıtmak istediğiniz alanı ölçün.Bu yolla ne kadar Devimat™ şilteye ihtiyacınız olduğuna karar verin. Daima ısıtılıcak alandan daha küçük alanda şilte seçin. 
2. Adım
Tuvaleti kaldırmadan önce yerini işaretleyin. Bu yolla şiltenin tuvaletin altında kalmasını ve çivilerle delinmesini engellemiş olursunuz.
3. Adım
Zeminde ve duvarda, zemin sensörü ve onun borusu için, termosttan zeminde 1 m uzunluğa kadar yaklaşık 10 mm genişliğinde oyuk açın. Sensör borusunu kanal içine yapıştırın ve borunun bitiminde boruyu kapatın.

4. Adım
Kendinden yapışkanlı şilteyi yerleştirmeden önce, mevcut döşeme temizlenir ve kurulanır, ve gerekirse astar atılır. Şilte test edilir, ve zemine yerleştirilmeye başlanır.
5. Adım
Şilteyi yerleştirilmeye başlanır. Sona ulaşıldığında file kesilir, şilte döndürülür ve diğer bölüme geçilir. Şilte döşenirken kırmızı kablo asla kesilmemelidir. 

6. Adım
Alanın sonuna ulaştığınızda şilteyi zemine bastırın. Devimat™ zemine düzgün bir şekilde yapışacaktır.
7. Adım
Şiltenin üzeri yapıştırıcı (seramik yapıştırıcısı veya kalekim veya şap) ile kaplanır.
Step 8
Seramiği yapışkanın üzerine yerleştirin ve sistemi devreye almadan önce zeminin kuruması için 2 hafta bekleyin.