Обогрев для Вашего дома
> Пользователям
> Почему пользователи выбирают DEVI?
> В доме и за окном
> Идеи для Вашего ремонта
> Обогрев для улиц
> Продукция
> Поддержка и обслуживание
> Документация
> Видео
 
 
 
 
SiteLogo

DEVIflex™ DTCE

Описание:
Двухжильный экранированный нагревательный кабель без соединительных проводов с одним холодным концом

Характеристики:

  • Высокая прочность к относительно деформации
  • УФ-стабильность
  • Стойкость к атмосферным осадкам
  • Огнеупорность

Область применения:

  • Установка с наружней части здания
  • Защита крыш от сосулек
  • Монтаж на кровле, в водосточных желобах, сливных трубах
  • Системы аккумуляции тепла

DEVIflex™ DTIK

Описание: 
Экранированный двухжильный кабель с двумя холодными концами.

Характеристики:
 
  • Экран из алюминиевой фольги
  • Рассчитан на высокую температуру укладываемого асфальта

Область применения: 

  • В или под асфальт
  • Защита от снега и льда на наземных площадках

DEVIflex™ DSM3

Описание:
Одножильный экранированный кабель без соединительных проводов.

Характеристики:

  • Повышеная прочность кабеля на деформацию и разрыв. 
  • Поставляется на бобинах

Область применения:

  • Для подогрева травяных газонов
  • Установка в грунт или бетон

DEVIflex™ DTIP

Описание:
Экранированный двухжильный кабель с одним холодным концом. 

Характеристики:

  • Без содержания свинца
  • Огнеупорен

Область применения: 

  • Укладка внутри труб
  • Защита трубопроводов от замерзания
  • Защита от снега и льда открытых площадок, подъездных путей и ступеней

DEVIflex™ DTIV

Описание:
Экранированный двухжильный кабель для установки внутри водопроводных труб

Описание:

  • Без содержания свинца, ПВХ и галогена
  • Выпуск готовыми секциями
  • Подходит для 3/4" и 1" труб

Область применения:

  • Защита от замерзания внутри трубопроводов

DEVIflex™ DSIG

Описание: 
Экранированный олножильный кабель с двумя холодными концами. 

Описание:

  • Огнеупорный

Область применения:

  • Защита от обледенения ступеней, тротуаров и подъездных путей
Качество жизни DEVI

Обогрев для Вашего дома

DEVI - Датская и крупнейшая в мире компания по производству кабельных систем отопления.

Вы можете установить кабельную систему отопления под любое покрытие (дерево, плитка, ламинат, линолеум).

Система DEVI - это комфорт и качество в Вашем доме.