Обогрев для Вашего дома
> Пользователям
> Почему пользователи выбирают DEVI?
> В доме и за окном
> Идеи для Вашего ремонта
> Обогрев для улиц
> Продукция
> Поддержка и обслуживание
> Документация
> Видео
 
 
 
 
Electrical Floor Heating
Увеличить картинку

Devireg™ 316 DIN-Rail

 Описание продукта: 
Универсальный электронный терморегулятор Devireg™ 316, с расширенными функциональными возможностями

Возможности продукта:


  • Применение для установки в щиток на профиль DIN
  • Кнопка установки максимальной температуры
  • Кнопка установки минимальной температуры
  • Регулируемое понижение  
  • Кнопка регулировки гестерезиса
  • Световые индикаторы

Область применения:
Управление системами защиты от обледенения наружных площадок и кровли, кондиционирования, системами технологического подогрева

Увеличить картинку

Devireg™ 330 серия

Описание продукта :
Devireg™ 330, -10°C-10°C

Возможности продукта:
  • Установка в щиток на профиль DIN 
  • Регулировка температуры
Область применения:
Защита от обледенения наружных площадок и кровли небольшой площади
Увеличить картинку

Devireg™ 610

Описание продукта:
Электронный терморегулятор в герметичном исполнении, устанавливаемый как внутри, так и снаружи помещений

Возможности продукта:
  • IP 44
  • Возможность установки на наружную стену здания или хомутом на трубу
  • Двухполюсный выключатель
  • Широкий диапазон регулирования

Область применения:
Управление системами отопления и защиты от обледенения труб, емкостей и помещений

Увеличить куртинку

Devireg™ 850

Описание продукта:
Универсальный программируемый терморегулятор с цифровыми датчиками влажности/температуры

Возможности продукта:
  • Подключение от одного до 4-х однотипных датчиков, грунта или кровли
  • Включает сигнальное реле
  • Установка в щиток на профиль DIN 

Область применения:
Управление кабельными системами снеготаяния на дорогах, ступенях, автостоянках, рампах или системами защиты от обледенения и промерзания водосточных труб и желобов