Обогрев для Вашего дома
> Пользователям
> Почему пользователи выбирают DEVI?
> В доме и за окном
> Идеи для Вашего ремонта
> Обогрев для улиц
> Продукция
> Поддержка и обслуживание
> Документация
> Видео
 
 
 
 
SiteLogo
Увеличить катринку

DEVIlink™

Описание продукта 
Система включает в себя центральную панель DEVIlink CC, регуляторы температуры пола DEVIlink FT и регуляторы температуры воздуха DEVIilink RS.

Возможности продукта
  • 3,5’’ цветная сенсорная панель
  • Поддержание минимальной температуры в доме.
  • Максимальное расстояние до приемника 30 м.

Область применения:
Управление и контроль за всеми установленными устройствами с одной центральной панели в удобном для потребителя месте.

Увеличить картинку

DEVIreg™ 130 серия

Описание продукта:
DEVIreg™ 130 с датчиком пола

DEVIreg™ 131 со встроенным датчиком температуры воздуха
 
DEVIreg™ 132 со встроенными датчиками температуры воздуха и ограничения температуры пола

Возможности продукта: 
  • шкала регулировки температуры
  • Понижение температуры на  5˚C при подключении внешнего таймера
  • Световой индикатор

Область применения:
Использование для систем комфортного обогрева и полного отопления.

Увеличить картинку

DEVIreg™ 316

Описание продукта:
Универсальный электронный терморегулятор DEVIreg™ 316 , используемый для управления системами защиты от обледенения наружных площадок и кровли

Возможности продукта:

  • Применение для установки в щиток на профиль DIN
  • Кнопка установки максимальной температуры
  • Кнопка установки минимальной температуры
  • Регулируемое понижение  
  • Кнопка регулировки гестерезиса
  • Световые индикаторы

Область применения:
Использование  для систем комфортного обогрева и полного отопления

Click to view larger images

DEVIreg™ 330 серия

Описание продукта:
DEVIreg™ 330, 5°C-45°C
DEVIreg™ 330, 15°C-30°C

Возможности продукта:
  • Применение для установки в щиток на профиль DIN
  • Регулирование температуры

Область применения:
Использование для систем комфортного обогрева и полного отопления

Увеличить картинку

DEVIreg™ 530 серия

Описание продукта:
DEVIreg™ 527 Регулятор мощности
DEVIreg™ 530 с датчиком пола
DEVIreg™ 531 со встроенным датчиком температуры воздуха
DEVIreg™ 532 со
встроенным датчиком температуры воздуха и датчиком ограничения температуры пола

Возможности продукта:
  • Двухполярный выключатель питания
  • Низкое энергопотребление в режиме ожидания 
  • Контроль исправности датчика
  • 15 A

Область применения:
Использование для систем комфортного обогрева и полного отопления.

Увеличить картинку

DEVIreg™ 535

Описание продукта:
Электронный терморегулятор с 4 стандартными программами установки

Описание продукта:
  • Низкое энергопотребление в режиме ожидания
  • Контроль исправности датчика
  • Встроенный аккумулятор на 80 дней
  • Защита от детей
  • Цифровой таймер

Область применения:
Использование для систем комфортного обогрева и полного отопления

Увеличить картинку

DEVIreg™ 550

Описание продукта: 
Многофункциональный программируемый терморегулятор с таймером

Возможности продукта:
  • Программируемый интеллектуальный таймер
  • DEVInet™ - подключение к локальной сети
  • Самодиагностика

Область применения:
Использование для систем комфортного обогрева и полного отопления.

Увеличить картинку

DEVIreg™ 700 серия

Описание продукта:
DEVIreg™ 750 является комбинацией главного и подчиненного блоков.
DEVIDevireg™ 752 and 754 являются вспомогательными блоками - на 2 и на 4 помещения соответственно

Возможности продукта:
  • Установка в щиток на профиль DIN
  • Возможность подключения к одному блоку до 100 вспомогательных блоков 
  • Система задания льготного тарифа с использованием внешнего  таймера

Область применения:
Специальная разработка для систем отопления с аккумуляцией тепла в периоды низких тарифов на электроэнергию 

Качество жизни DEVI

Обогрев для Вашего дома

DEVI - Датская и крупнейшая в мире компания по производству кабельных систем отопления.

Вы можете установить кабельную систему отопления под любое покрытие (дерево, плитка, ламинат, линолеум).

Система DEVI - это комфорт и качество в Вашем доме.