Обогрев для Вашего дома
> Пользователям
> Почему пользователи выбирают DEVI?
> В доме и за окном
> Идеи для Вашего ремонта
> Обогрев для улиц
> Продукция
> Поддержка и обслуживание
> Документация
> Видео
 
 
 
 
SiteLogo
Кабельная система обогрева "Теплый пол"

Сравнение с водяной системой отопления через пол

Обе системы обеспечивают оборев через пол, но существует 5 ключевых преимущества электрической кабельной системы:

1. Отсутствие или незначительное поднятие уровня пола при установке.
Вам не понадобится нарушать стяжку для того, чтобы разместить там трубы на глубине от 100 до 120 мм. Просто разверните самоклеящийся нагревательный Devimat на существующий пол, покройте выравнивающим слоем и уложите плитку! Devimat внедряется в клейкую мастику, не повышая при этом уровня пола.

2. Быстрая реакция = хорошая экономия
Электрическая система – это оптимальное решение, которое позволяет включать и выключать обогрев, а также периодически регулировать температуру с помощью терморегулятора. Поверхность нагревается до нужной температуры очень быстро, в то время, когда при использовании водяной системы необходимо больше времени для того, чтобы прогрелась стяжка. По сравнению с водяным отоплением, нагревательный мат DEVI имеет толщину всего 3 мм и находится максимально близко к поверхности пола.

3. Проще и дешевле
Электроотопление менее сложно как в проектировании и монтаже, так и обслуживании и управлении системой. Многие этапы работы не требуют специальной подготовки, и Вы легко сможете установить самостоятельно. К тому же стоимость оборудования, используемой для электрического обогрева через пол, значительно ниже.  

4. Равномерное тепло 
В водяной системе отопления шаг укладки шире, что способствует образованию холодных зон, а при небольшом шаге укладки нагревательного кабеля – вся поверхность нагревается равномерно.  

5. Востанавливаемость системы.
Система кабельного электрообогрева легковостанавливаемая и ее быстро отремонтируют специалисты сервисного центра.