НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДИЗАЙНА
Система "Теплый пол" характерна также тем, что ее можно использовать там, где нецелесообразно радиаторное отопление в связи с дизайнерскими или интерьерными особенностями помещения.
Система невидима и поэтому предоставляет неограниченные возможности для дизайна помещения, не задумываясь о помехах со стороны труб и радиаторов.
Ультратонкий нагревательный мат DEVI имеет толщину всего 3 мм и может быть установлен непосредственно в слой плиточного клея. Это существенно упрощает установку нового покрытия, а так же не вызывает поднятия уровня пола.
Широкий ассортимент продукции DEVI позволяет подобрать оптимальное решение для любой конструкции пола – бетонного или деревянного; тонкого или стандартного – с любым покрытием – плитка, дерево, ковролин или линолеум.
Системы прямого действия DEVI в основном используются для новостроящихся помещений. В основе системы – гибкий нагревательный кабель Deviflex™, работа которого контролируется терморегулятором Devireg™.
Система прямого действия может использоваться в качестве единственного источника отопления в помещении и как система комфортного обогрева в дополнение к радиатору или камину
Система отопления через пол DEVI предоставляет полную свободу для обустройства гостиной или кухни на Ваш вкус. Все спрятано под полом - и Вашим творческим идеям предоставлен огромный простор.