ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Кабельные системы обогрева DEVI - это в первую очередь системы, наиболее оптимально использующие энергию.
Источник тепла в конструкции пола в сочетании с очень точным температурным контролем и центральным управлением обеспечивают экономичность использования электроэнергии и удобство управления.
Благодаря точному управлению температурой при помощи терморегулятора devireg™, средняя температура помещения по сравнению с традиционным радиаторным отоплением может быть понижена на 1-2°C. Это никаким образом не отразится на уровне комфорта в помещении но, энергозатраты можно снизить на 10 - 20%.
Установка кабельной системы обогрева через пол дешевле по сравнению с водяной или воздушной, особенно для небольших домов. Электричество, как правило, всегда подведено к объекту, в то время как работу других систем необходимо обеспечить дополнительным образом (напр., газовые и масляные котлы и т.д).
КПД электрической системы равняется 100%, в то время как эффективность других систем – ниже.Это означает что Вы не используете больше энергии, чем требуется, чтобы поддерживать в Вашем доме комфортную температуру.
Электронные программируемые терморегуляторы Devireg помогают дополнительно экономить энергию без ущерба для комфорта. Это особенно актуально, если Вы хотите понижать температуру, когда Вы на работе или в ночное время.
Более того, систему DEVI дешевле установить по сравнению с другой подобной системой.