Обогрев для Вашего дома
> Пользователям
> Почему пользователи выбирают DEVI?
> В доме и за окном
> Идеи для Вашего ремонта
> Обогрев для улиц
> Продукция
> Поддержка и обслуживание
> Документация
> Видео
 
 
 
 
SiteLogo
Установка "Теплого пола" и укладка покрытия в один день

Чистая, сухая и быстрая установка

Одновременная установка кабельной системы отопления и деревянного покрытия возможна при помощи теплоизолирующих пластин DEVIicell™ DRY в комплекте с нагревательным кабелем DEVIflex™ и терморегулятором DEVIreg™ 550. Это - прекрасное решение для быстрой и легкой установки сиcтемы элетроподогрева в конструкции деревянного пола.  

Наличие слоя теплоизоляции позволяет устанавливать пластины DEVIcell™ поверх стяжки или старого деревянного пола без дополнительной подготовки.  

DEVIcell DRY позволяет начать установку системы утром и включить отопление после обеда - как только монтаж будет заверщен.  

Простой монтаж системы

Использование DEVIcell DRY предполагает сухой монтаж - кабель вдавливается в желобки на алюминиевой поверхности пластины, сверху укладывается подложка и деревянное покрытие.

Таким образом, у Вас нет необходимости ждать, пока высохнет стяжка. Что может быть быстрее, проще и чище?

Выбор продукта
Для обогрева деревянных полов используются нагревательные кабели с удельной мощностью, не превышающей 100 Вт/м2. Мы рекомендуем использовать кабели DEVIflex™ DTIP-10 или DTIE.

Для управления работой системы "Теплый пол" необходимо использовать терморегулятор DEVIreg™ с датчиком температуры пола (DEVIreg™ 550, DEVIreg™ 535, DEVIreg™532, DEVIreg™132) либо программный продукт DEVIlink.